Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Flute Diameter (D) (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Tip (R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 3 | 60 | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | 1.51 ~ 14 | ||
1 | 8 jours | 4 | 80 | 3.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | 2.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 6 | 90 | 4.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | 3.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 8 | 90 | 6.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | 4.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 10 | 120 | 8.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | 5.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 12 | 120 | 10.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | 6.01 ~ 14 | ||
1 | 8 jours | 3 | 40 | 0.3 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | 1.51 ~ 14 | ||
1 | 7 jours | 4 | 50 | 3.01 ~ 4 | 0.5 ~ 20 | 2.01 ~ 14 | ||
1 | 7 jours | 6 | 60 | 4.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | 3.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 8 | 60 | 6.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | 4.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 8.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | 5.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 12 | 80 | 10.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | 6.01 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 16 | 100 | 12.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | 8.01 ~ 14 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Tip R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
||||||
SLBEM | LS-SLBEM | |||||
SLBEM LS-SLBEM (Long Shank) |
3 | 1.51 ~ 14.00 | 0.30 ~3.00 | 0.5 ~ 15.0 | 40 | 60 |
4 | 2.01 ~ 14.00 | 3.01 ~4.00 | 0.5 ~ 20.0 | 50 | 80 | |
6 | 3.01 ~ 14.00 | 4.01 ~6.00 | 3.0 ~ 24.0 | 60 | 90 | |
8 | 4.01 ~ 14.00 | 6.01 ~8.00 | 4.0 ~ 28.0 | 60 | 90 | |
10 | 5.01 ~ 14.00 | 8.01 ~ 10.00 | 5.0 ~ 35.0 | 80 | 120 | |
12 | 6.01 ~ 14.00 | 10.01 ~ 12.00 | 6.0 ~ 36.0 | 80 | 120 | |
16 | 8.01 ~ 14.00 | 12.01 ~ 16.00 | 8.0 ~ 48.0 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Flute Diameter (D)(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Tip (R)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles