Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image
Référence pièce
LS-SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
LS-SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
LS-SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
LS-SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
LS-SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM16-[6.01-8/0.01]-[10-48/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 jours 4804 ~ 151.5 ~ 2
1 9 jours 6905 ~ 242.01 ~ 3
1 9 jours 8906 ~ 283.01 ~ 4
1 9 jours 101207 ~ 354.01 ~ 5
1 9 jours 121208 ~ 365.01 ~ 6
1 7 jours 4504 ~ 151.5 ~ 2
1 9 jours 6605 ~ 242.01 ~ 3
1 9 jours 8606 ~ 283.01 ~ 4
1 9 jours 10807 ~ 354.01 ~ 5
1 9 jours 12808 ~ 365.01 ~ 6
1 9 jours 1610010 ~ 486.01 ~ 8

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBRM LS-SBRM
SBRM

LS-SBRM
(Long Shank)
4 1.50 ~ 2.00 4.0 ~ 15.0 R x 2 50 80
6 2.01 ~ 3.00 5.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 6.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 7.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 8.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 10.0 ~ 48.0 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2

Assistance technique