Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Neck Length (ℓ1) (mm) | Tip (R) (mm) | Below Neck Length Specified Range ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 4 | 80 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 1.5 ~ 2 | ℓ + ℓ1 ≤ 15 | ||
1 | 7 jours | 6 | 90 | 3 ~ 19 | 5 ~ 20 | 2.01 ~ 3 | ℓ + ℓ1 ≤ 24 | ||
1 | 7 jours | 8 | 90 | 4 ~ 23 | 5 ~ 20 | 3.01 ~ 4 | ℓ + ℓ1 ≤ 28 | ||
1 | 7 jours | 10 | 120 | 5 ~ 30 | 5 ~ 20 | 4.01 ~ 5 | ℓ + ℓ1 ≤ 35 | ||
1 | 7 jours | 12 | 120 | 6 ~ 31 | 5 ~ 20 | 5.01 ~ 6 | ℓ + ℓ1 ≤ 36 | ||
1 | 7 jours | 4 | 50 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | 1.5 ~ 2 | ℓ + ℓ1 ≤ 15 | ||
1 | 7 jours | 6 | 60 | 3 ~ 19 | 5 ~ 20 | 2.01 ~ 3 | ℓ + ℓ1 ≤ 24 | ||
1 | 7 jours | 8 | 60 | 4 ~ 23 | 5 ~ 20 | 3.01 ~ 4 | ℓ + ℓ1 ≤ 28 | ||
1 | 7 jours | 10 | 80 | 5 ~ 30 | 5 ~ 20 | 4.01 ~ 5 | ℓ + ℓ1 ≤ 35 | ||
1 | 7 jours | 12 | 80 | 6 ~ 31 | 5 ~ 20 | 5.01 ~ 6 | ℓ + ℓ1 ≤ 36 | ||
1 | 7 jours | 16 | 100 | 8 ~ 43 | 5 ~ 20 | 6.01 ~ 8 | ℓ + ℓ1 ≤ 48 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Tip R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Neck Length * ℓ1 1 mm Increment Designation |
* Length Under Neck Specified Range ℓ2 |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
||||||||
SZBEM | LS-SZBEM | |||||||
SZBEM LS-SZBEM (Long Shank) |
4 | 1.50 ~ 2.00 | 3.0 ~ 10.0 | 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 | ℓ + ℓ1 ≤ 15 | R x 2 | 50 | 80 |
6 | 2.01 ~ 3.00 | 3.0 ~ 19.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 24 | 60 | 90 | |||
8 | 3.01 ~ 4.00 | 4.0 ~ 23.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 28 | 60 | 90 | |||
10 | 4.01 ~ 5.00 | 5.0 ~ 30.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 35 | 80 | 120 | |||
12 | 5.01 ~ 6.00 | 6.0 ~ 31.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 36 | 80 | 120 | |||
16 | 6.01 ~ 8.00 | 8.0 ~ 43.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 48 | 100 | - |
* The combined dimensions of the flute length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck specified range.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Outer Diameter D(mm) | R x 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Neck Length (ℓ1)(mm)
Tip (R)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles