Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Bottom Blade Shape | Chamfer Blade Width (CM) (mm) | Flute Diameter (D) (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Radius (R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 4 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 | 3 | 2 ~ 15 | 0.1 ~ 1.4 | ||
1 | 9 jours | 6 | 90 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5 | 3 ~ 22 | 0.1 ~ 2.4 | ||
1 | 9 jours | 8 | 90 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7 | 4 ~ 26 | 0.1 ~ 3.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 120 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9 | 5 ~ 33 | 0.1 ~ 4.4 | ||
1 | 9 jours | 12 | 120 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11 | 6 ~ 34 | 0.1 ~ 5.4 | ||
1 | 7 jours | 4 | 50 | F (Flat) | 0 ~ 0.5 | 3 | 2 ~ 15 | 0.1 ~ 1.4 | ||
1 | 9 jours | 6 | 60 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.49 | 3.01 ~ 5 | 3 ~ 22 | 0.1 ~ 2.4 | ||
1 | 9 jours | 8 | 60 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 4.01 ~ 7 | 4 ~ 26 | 0.1 ~ 3.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 6.01 ~ 9 | 5 ~ 33 | 0.1 ~ 4.4 | ||
1 | 9 jours | 12 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 1.99 | 8.01 ~ 11 | 6 ~ 34 | 0.1 ~ 5.4 | ||
1 | 9 jours | 16 | 100 | F (Flat) / T (Center Dented) | 0.5 ~ 2.99 | 10.01 ~ 15 | 8 ~ 45 | 0.1 ~ 7.4 |
Loading...
Model Number
SRCMEM / LS-SRCMEM (Long Shank)
Shank Diameter d |
Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Radius R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Chamfer Blade Width CM 0.01 mm Increment Designation |
Bottom Blade Shape (Selection) |
Blade Portion ℓ1 |
Overall Length L |
|
SRCMEM | LS-SRCMEM | |||||||
4 | 3.00 | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | 2.0 ~ 15.0 | 0.50 ≤ CM ≤ (d - D) / 2 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 |
ℓ1 = ℓ + CM | 50 | 80 |
6 | 3.01 ~5.00 | 3.0 ~ 22.0 | 60 | 90 | ||||
8 | 4.01 ~7.00 | 4.0 ~ 26.0 | 60 | 90 | ||||
10 | 6.01 ~9.00 | 5.0 ~ 33.0 | 80 | 120 | ||||
12 | 8.01 ~ 11.00 | 6.0 ~ 34.0 | 80 | 120 | ||||
16 | 10.01 ~ 15.00 | 8.0 ~ 45.0 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Cutting Part ℓ1(mm) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Bottom Blade Shape
Chamfer Blade Width (CM)(mm)
Flute Diameter (D)(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Radius (R)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles