Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering:Related Image
Référence pièce
SMEM3-[2.1-3/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-10/1]
SMEM4-[2.1-4/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-15/1]
SMEM6-[3.01-6/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-16/1]
SMEM8-[4.01-8/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-19/1]
SMEM10-[6.01-10/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-23/1]
SMEM12-[8.01-12/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-27/1]
SMEM16-[10.01-16/0.01]-[0.2-1/0.01]-[60-120/1]-[1-34/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Length Under Neck (ℓ)
(mm)
Tip Diameter (D1)
(mm)
1 8 jours 34060 ~ 1202.1 ~ 31 ~ 100.2 ~ 1
1 7 jours 45060 ~ 1202.1 ~ 41 ~ 150.2 ~ 1
1 7 jours 66060 ~ 1203.01 ~ 61 ~ 160.2 ~ 1
1 9 jours 86060 ~ 1204.01 ~ 81 ~ 190.2 ~ 1
1 9 jours 108060 ~ 1206.01 ~ 101 ~ 230.2 ~ 1
1 7 jours 128060 ~ 1208.01 ~ 121 ~ 270.2 ~ 1
1 9 jours 1610060 ~ 12010.01 ~ 161 ~ 340.2 ~ 1

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, Chamfering:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Tip Diameter
D1
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Length Under Neck

1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SMEM 3 2.10 ~3.00 0.20 ~ 1.00 60° - 120° 1 ~ 10 40
4 2.10 ~4.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 15 50
6 3.01 ~6.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 16 60
8 4.01 ~8.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 19 60
10 6.01 ~ 10.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 23 80
12 8.01 ~ 12.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 27 80
16 10.01 ~ 16.00 0.20 ~ 1.00 1 ~ 34 100



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Material Ultrafine Particulate Carbide

Assistance technique