Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MMFBM-10-12-132 |
MMFBM-16-16-123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter D (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | d1 (mm) | α (mm) | Applicable Screw Model Number | Applicable Wrench | Applicable Tip | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 132 | 12 | 8 | 1°30 | MMNJ-3429 | MMTX-208 | NFBM-10 | 75 | 21 | |
357.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 123 | 16 | 14 | - | MMNJ-3431 | MMTX-215 | NFBM-16 | 63 | - |
Loading...
Model Number | Major Diameter D | Shank Diameter d | Overall Length L | Shank | d1 | L1 | L2 | α | Applicable Tips (>>P.765) | Accessory Screw Part Number (>>P.765) | Accessory Wrench Part Number (.>P.765) |
MMFBM (steel shank) | 8 | 12 | 132 | Steel | 6.5 | 75 | 18.5 | 1°50 | NFBM-8 | MMNJ-6240 | MMTX-207 |
10 | 12 | 132 | 8 | 75 | 21 | 1°30 | NFBM-10 | MMNJ-3429 | MMTX-208 | ||
12 | 16 | 145 | 10 | 85 | 22 | 1°30 | NFBM-12 | MMNJ-3430 | MMTX-210 | ||
160 | 10 | 25 | 13 | 11°46 | |||||||
16 | 16 | 123 | 14 | 63 | — | — | NFBM-16 | MMNJ-3431 | MMTX-215 | ||
20 | 20 | 104 | 17 | 38 | — | — | NFBM-20 | MMNJ-3432 | MMTX-220 | ||
141 | 17 | 75 | — | — | |||||||
25 | 191 | 17 | 115 | 34 | 1°50 | ||||||
25 | 25 | 166 | 21 | 90 | — | — | NFBM-25 | MMNJ-3433 | MMTX-230 | ||
32 | 32 | 133 | 26 | 53 | — | — | NFBM-30 NFBM-32 | MMNJ-3434 | MMTX-240 | ||
240 | 26 | 160 | — | — | |||||||
C-MMFBM (carbide shank) | 8 | 12 | 110 | Carbide | 6.5 | 53 | 19 | 4°10 | NFBM-8 | MMNJ-6240 | MMTX-207 |
10 | 12 | 92 | 8 | 35 | 22 | 7° | NFBM-10 | MMNJ-3429 | MMTX-208 | ||
110 | 8 | 53 | 22 | 3°30 | |||||||
132 | 8 | 75 | 22 | 2° | |||||||
12 | 12 | 110 | 10 | 53 | — | — | NFBM-12 | MMNJ-3430 | MMTX-210 | ||
16 | 145 | 10 | 85 | 22.5 | 1°20 | ||||||
16 | 16 | 123 | 14 | 63 | — | — | NFBM-16 | MMNJ-3431 | MMTX-215 | ||
20 | 20 | 141 | 17 | 75 | — | — | NFBM-20 | MMNJ-3432 | MMTX-220 |
Model Number | Component Name |
MMNJ-6240 | Screws |
MMNJ-3429 | |
MMNJ-3430 | |
MMNJ-3431 | |
MMNJ-3432 | |
MMNJ-3433 | |
MMNJ-3434 | |
MMTX-207 | Wrench |
MMTX-208 | |
MMTX-210 | |
MMTX-215 | |
MMTX-220 | |
MMTX-230 | |
MMTX-240 |
Processing Applications | Inclined Cutting | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Mounting Method | Handle Model |
---|---|---|---|---|---|
Finish Classification | Finish Processing | Number of Flutes(sheet) | 1 | Applicable Tip Material Model | Carbide Coating |
Machining Application Details | Curved Surface / R-Groove / Carving | Shank Material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter D(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles