Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NFBM-8-CL1-KE01 |
NFBM-10-CL1-KE01 |
NFBM-12-CL1-KE01 |
NFBM-12-CL3-PX25 |
NFBM-25-CL1-KE01 |
NFBM-32-CL1-KE01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work Material | Material - Carbide Coating | Outer Diameter D (mm) | Peripheral Clearance Angle Model | Nose R (R) (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | KE01 | 8 | CL1 | 4 | 2.4 | |
45.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | KE01 | 10 | CL1 | 5 | 2.6 | |
48.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | KE01 | 12 | CL1 | 6 | 3 | |
71.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy | PX25 | 12 | CL3 | 6 | 3 | |
80.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | KE01 | 25 | CL1 | 12.5 | 6 | |
115.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | KE01 | 32 | CL1 | 16 | 8 |
Loading...
Model Number | Major Diameter D | Peripheral Clearance Angle Type | Material (Selection) | R | S | |
Carbide Coating | ||||||
KE01 | PX25 | |||||
NFBM | 8 | CL1 | ● | 4 | 2.4 | |
CL3 | ● | |||||
10 | CL1 | ● | 5 | 2.6 | ||
CL3 | ● | |||||
12 | CL1 | ● | 6 | 3.0 | ||
CL3 | ● | |||||
16 | CL1 | ● | 8 | 4.0 | ||
CL3 | ● | |||||
20 | CL1 | ● | 10 | 5.0 | ||
CL3 | ● | |||||
25 | CL1 | ● | 12.5 | 6.0 | ||
CL3 | ● | |||||
30 | CL1 | ● | 15 | 7.0 | ||
32 | CL1 | ● | 16 | 8.0 | ||
CL3 | ● |
Shape (First Character in Model Number) | Others | Clearance Angle | Others | No. of Usable Corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision | ±0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Work Material
Material - Carbide Coating
Outer Diameter D(mm)
Peripheral Clearance Angle Model
Nose R (R)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles