Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEC-TSEM4S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1] |
SEC-TSEM4S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[3-7/0.1] |
SEC-TSEM4S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[3-9/0.1] |
SEC-TSEM4S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[3-11/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 6 | 6 | 45 | 3 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 14 | ||
1 | 7 jours | 8 | 8 | 55 | 3 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 18 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 | 65 | 3 ~ 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 22 | ||
1 | 7 jours | 12 | 12 | 75 | 3 ~ 10 | 3 ~ 11 | 5 ~ 26 |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation | Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC-TSEM4S (Non-Coated Type) TSC-TSEM4S (TS Coating Type) | 6 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤14 | 3.0 ~5.0 | 45 | 6 |
8 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤18 | 3.0 ~7.0 | 55 | 8 | |
10 | 3.0 ~8.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤22 | 3.0 ~9.0 | 65 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2≤ℓ2≤26 | 3.0 ~ 11.0 | 75 | 12 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface | Geometry | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Manufactured Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | □ |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Flute Width (ℓ1)(mm)
Neck Diameter (d1)(mm)
Neck Length (ℓ2)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles