• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model
Blade relief type with a 4-flute structure
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image
Référence pièce
SEC-TSEM4R6-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-26/0.1]-[3-7/0.1]
SEC-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-32/0.1]-[3-9/0.1]
SEC-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-38/0.1]-[3-11/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)

-

1 7 jours 66603 ~ 83 ~ 55 ~ 20

-

1 7 jours 88703 ~ 83 ~ 75 ~ 26

-

1 7 jours 1010803 ~ 83 ~ 95 ~ 32

-

1 7 jours 1212853 ~ 103 ~ 115 ~ 38

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
SEC-TSEM4R
(Non-Coated Type)

TSC-TSEM4R
(TS Coating Type)
63.0 ~8.01+2≤2203.0 ~5.0606
83.0 ~8.01+2≤2263.0 ~7.0708
103.0 ~8.01+2≤2323.0 ~9.08010
123.0 ~ 10.01+2≤2383.0 ~ 11.08512


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface Geometry Avec engagement
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Manufactured Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique