• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular
  • Remise sur volume

Achieves high accuracy and stable processing with the double margin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image
Référence pièce
TAC-WMESDRA1
TAC-WMESDRA1.5
TAC-WMESDRA2
TAC-WMESDRA2.5
TAC-WMESDRA3
TAC-WMESDRA3.3
TAC-WMESDRA3.5
TAC-WMESDRA4
TAC-WMESDRA4.5
TAC-WMESDRA5
TAC-WMESDRA6
TAC-WMESDRA6.8
TAC-WMESDRA7
TAC-WMESDRA9
TAC-WMESDRA10
TAC-WMESDRA10.3
TAC-WMESDRA11
TAC-WMESDRA12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

70.35 €

Disponible 3 jours 11245140Included30 ~ -0.0060 ~ -0.006

72.08 €

Disponible 3 jours 1.51645140Included30 ~ -0.0060 ~ -0.006

66.02 €

Disponible 3 jours 22050140Included30 ~ -0.0060 ~ -0.006

66.02 €

Disponible 3 jours 2.52250140Included30 ~ -0.0060 ~ -0.006

61.64 €

Disponible 3 jours 32866140Included40 ~ -0.0060 ~ -0.008

70.27 €

Disponible 3 jours 3.32866140Included40 ~ -0.0080 ~ -0.008

78.92 €

Disponible 3 jours 3.52866140Included40 ~ -0.0080 ~ -0.008

73.73 €

Disponible 3 jours 43674140Included40 ~ -0.0080 ~ -0.008

88.76 €

Disponible 3 jours 4.53674140Included60 ~ -0.0080 ~ -0.008

88.79 €

Disponible 3 jours 54482140Included60 ~ -0.0080 ~ -0.008

97.96 €

Disponible 3 jours 64482140Included60 ~ -0.0080 ~ -0.008

97.96 €

Disponible 3 jours 6.85391140Included80 ~ -0.0090 ~ -0.009

97.96 €

Disponible 3 jours 75391140Included80 ~ -0.0090 ~ -0.009

120.42 €

Disponible 3 jours 961103140Included100 ~ -0.0090 ~ -0.009

130.83 €

Disponible 3 jours 1061103140Included100 ~ -0.0090 ~ -0.009

137.74 €

Disponible 3 jours 10.371118140Included120 ~ -0.0110 ~ -0.011

137.74 €

Disponible 3 jours 1171118140Included120 ~ -0.0110 ~ -0.011

147.24 €

Disponible 3 jours 1271118140Included120 ~ -0.0110 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-WMESDRA112453
1.516453
220503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.536746
544826
644826
6.853918
753918
853918
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


By providing a margin portion at 4 locations around the periphery of the drill, guidance is improved when cutting into the material and penetrating through it. Very straight, stable drilling is also possible.
It supports a wide range of work materials ranging from general steel to stainless steel.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Double Margin Drill, Regular:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique