• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model
  • Remise sur volume

A corner radius drill that suppresses chipping and improves surface roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image
Référence pièce
TAC-CR-RFESDBA8.5
TAC-CR-RFESDBA10
TAC-CR-RFESDRA3.2
TAC-CR-RFESDRA9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

73.08 €

Disponible 3 jours 8.54789140Included100 ~ -0.0150 ~ -0.009

73.82 €

Disponible 54 jours 104789140Included100 ~ -0.0150 ~ -0.009

32.80 €

Disponible 3 jours 3.22866140Included60 ~ -0.0120 ~ -0.008

77.83 €

Disponible 3 jours 961103140Included100 ~ -0.0150 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image

  Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CR-RFESDRA328666
3.228666
3.328666
3.836746
436746
4.236746
4.536746
544826
5.344826
5.544826
644826
6.353918
6.553918
6.853918
753918
7.853918
853918
8.56110310
96110310
9.36110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
10.87111812
117111812
11.57111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


● Chipping is prevented with a corner radius coating.
Adopting a wave-shaped blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
The provision of three rakes + R thinning demonstrates extremely good centripetal properties.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows for high-speed machining.
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image
TiAlN Coated Carbide Drill with Corner Radius, Stub Model, Regular Model:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique