Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 16 | 49 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.006 | |
62.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 70 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
86.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 37 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
119.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 43 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
163.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 51 | 102 | 12 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
200.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 51 | 102 | 13 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
47.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.006 | |
49.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 28 | 66 | 3.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
53.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 36 | 74 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
62.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 44 | 82 | 5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
72.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
86.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 53 | 91 | 6.8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
89.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 53 | 91 | 7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
106.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
129.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 61 | 103 | 9 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
149.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
168.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 71 | 118 | 10.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
191.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 71 | 118 | 11 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 | |
199.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 77 | 124 | 13 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 16 | 49 |
3.5 | 20 | 52 |
4 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
4.5 | 24 | 58 |
5 | 26 | 62 |
5.5 | 28 | 66 |
6 | 28 | 70 |
6.5 | 31 | 70 |
8 | 37 | 79 |
10 | 43 | 89 |
11 | 47 | 95 |
12 | 51 | 102 |
13 | 51 | 102 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 28 | 66 |
3.3 | 28 | 66 |
4 | 36 | 74 |
4.2 | 36 | 74 |
5 | 44 | 82 |
5.5 | 44 | 82 |
6 | 44 | 82 |
6.8 | 53 | 91 |
7 | 53 | 91 |
8 | 53 | 91 |
8.5 | 61 | 103 |
9 | 61 | 103 |
10 | 61 | 103 |
10.3 | 71 | 118 |
11 | 71 | 118 |
12 | 71 | 118 |
13 | 77 | 124 |
● Chipping is prevented with the corner radius coating.
● Adopting a wave-shaped blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
● The provision of three rakes + R thinning demonstrates extremely good centripetal properties.
● Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coat, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles