• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub
  • TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub
  • Remise sur volume

A drill for high-speed and high feed machining with diameter plus tolerance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub:Related Image
Référence pièce
TAC-RESDBA3
TAC-RESDBA3.1
TAC-RESDBA3.2
TAC-RESDBA3.3
TAC-RESDBA3.4
TAC-RESDBA3.5
TAC-RESDBA3.8
TAC-RESDBA4
TAC-RESDBA4.1
TAC-RESDBA4.2
TAC-RESDBA4.3
TAC-RESDBA4.5
TAC-RESDBA4.8
TAC-RESDBA5
TAC-RESDBA5.1
TAC-RESDBA5.2
TAC-RESDBA5.3
TAC-RESDBA5.5
TAC-RESDBA5.8
TAC-RESDBA6
TAC-RESDBA6.5
TAC-RESDBA6.8
TAC-RESDBA7
TAC-RESDBA7.8
TAC-RESDBA8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

27.28 €

Disponible 3 jours 32062140Included6+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008

29.05 €

Disponible 3 jours 3.12062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

29.05 €

Disponible 3 jours 3.22062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

29.05 €

Disponible 3 jours 3.32062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

29.05 €

Disponible 3 jours 3.42062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

29.05 €

Disponible 3 jours 3.52062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

30.33 €

Disponible 3 jours 3.82062140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

30.33 €

Disponible 3 jours 42466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

32.26 €

Disponible 3 jours 4.12466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

32.26 €

Disponible 3 jours 4.22466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

32.34 €

Disponible 3 jours 4.32466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

32.34 €

Disponible 3 jours 4.52466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

34.10 €

Disponible 3 jours 4.82866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

34.10 €

Disponible 3 jours 52866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

Disponible 3 jours 5.12866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

Disponible 3 jours 5.22866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

Disponible 3 jours 5.32866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

36.03 €

Disponible 3 jours 5.52866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.48 €

Disponible 3 jours 5.82866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.48 €

Disponible 3 jours 62866140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

37.48 €

Disponible 3 jours 6.53479140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

49.82 €

Disponible 3 jours 6.83479140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

39.41 €

Disponible 3 jours 73479140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

43.50 €

Disponible 3 jours 7.84179140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

43.50 €

Disponible 3 jours 84179140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-RESDBA320626
3.120626
3.220626
3.320626
3.420626
3.520626
3.820626
424666
4.124666
4.224666
4.324666
4.524666
4.828666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.528666
5.828666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.841798
841798
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Capable of high-feed, high-speed cutting on everything from general steel to stainless steel.
Adopting a corrugated blade provides outstanding sharpness and strength, and also promotes the discharge of cutting chips.
With three rakes + R-model thinning, high-speed cutting is achieved due to outstanding strength and stability.
Chipping is prevented with a shoulder C-plane coating.
Adopting a diameter plus tolerance allows for holes to be finished with a high accuracy closer to the hole tolerance and for fewer hole diameter negative values after regrinding.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, Stub:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique