Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | 6 | +0.012 ~ +0.002 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.1 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.4 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
56.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
56.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.1 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
60.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 36 | 74 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
64.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.8 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
64.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.1 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.2 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.3 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
71.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.8 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
71.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
71.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.1 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
76.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
76.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
76.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
76.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
80.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
85.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.3 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
93.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.6 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
93.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.8 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
93.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
106.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
101.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
106.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 71 | 118 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
106.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.5 | 71 | 118 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
111.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 71 | 118 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
119.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 71 | 118 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
123.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 77 | 124 | 14 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
128.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 77 | 124 | 14 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-RESDRA | 3 | 28 | 66 | 6 |
3.1 | 28 | 66 | 6 | |
3.2 | 28 | 66 | 6 | |
3.3 | 28 | 66 | 6 | |
3.4 | 28 | 66 | 6 | |
3.5 | 28 | 66 | 6 | |
3.8 | 36 | 74 | 6 | |
4 | 36 | 74 | 6 | |
4.1 | 36 | 74 | 6 | |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
4.5 | 36 | 74 | 6 | |
4.8 | 44 | 82 | 6 | |
5 | 44 | 82 | 6 | |
5.1 | 44 | 82 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.3 | 44 | 82 | 6 | |
5.5 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.1 | 53 | 91 | 8 | |
6.5 | 53 | 91 | 8 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
7.5 | 53 | 91 | 8 | |
7.8 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.3 | 61 | 103 | 10 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
8.8 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.5 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
12.5 | 77 | 124 | 14 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles