• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TAC-HRESDB
  • TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular
  • TAC-HRESDR
  • Remise sur volume

High-speed and high-feed drill with oil holes that further improves the efficiency

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image
Référence pièce
TAC-HRESDB4.2
TAC-HRESDB6.5
TAC-HRESDB7.5
TAC-HRESDB8
TAC-HRESDB13
TAC-HRESDR3
TAC-HRESDR4.5
TAC-HRESDR5
TAC-HRESDR7
TAC-HRESDR10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

68.05 €

Disponible 3 jours 4.22466140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

74.20 €

Disponible 3 jours 6.53479140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

81.64 €

Disponible 77 jours 7.54179140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

88.71 €

Disponible 76 jours 84179140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

114.67 €

Disponible 3 jours 1360107140Included14+0.025 ~ +0.0070 ~ -0.011

62.81 €

Disponible 3 jours 32866140Included6+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008

81.31 €

Disponible 3 jours 4.53674140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

79.23 €

Disponible 3 jours 54482140Included6+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008

92.92 €

Disponible 3 jours 75391140Included8+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

107.11 €

Disponible 3 jours 1061103140Included10+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image

Model Number
TAC-HRESDB (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714
[ ! ]Refer to >>Click here for information on the advantages of the diameter plus tolerance.

Model Number
TAC-HRESDR (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
644826
6.553918
6.853918
753918
7.553918
7.853918
853918
106110310
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Internal lubrication enables cutting chips to be discharged efficiently and the lifetime of the tool is extended.
Capable of high-feed, high-speed cutting on everything from general steel to stainless steel.
Adopting a corrugated blade provides for outstanding sharpness and strength and also promotes the discharge of cutting chips.
With three rakes + R-model thinning, high-speed cutting is achieved due to outstanding strength and stability.
Chipping is prevented with a shoulder C-plane coating.
Adopting a diameter plus tolerance allows holes to be finished with high accuracy closer to the hole tolerance and fewer hole diameter minus values after regrinding.

TiAlN Coated Carbide High-Speed High-Feed Machining Drill, With Oil Holes / Stub, Regular:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole Included

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique