Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 16 | 46 | 3 | +0.012 ~ +0.002 | 0 ~ -0.006 | |
38.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
38.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 22 | 55 | 3.8 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
35.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 22 | 55 | 4 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
42.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
40.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 26 | 62 | 5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
47.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
47.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
50.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
53.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
47.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 74 | 7 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
57.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
60.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 37 | 79 | 7.8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
53.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 37 | 79 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
63.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
59.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 40 | 84 | 9 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
69.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 40 | 84 | 9.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
64.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 43 | 89 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
75.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 43 | 89 | 10.3 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
75.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.5 | 43 | 89 | 10.5 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
71.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 47 | 95 | 11 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
81.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.5 | 47 | 95 | 11.5 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
76.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 51 | 102 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
86.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 51 | 102 | 12.5 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
81.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 51 | 102 | 13 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
34.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | 3 | +0.012 ~ +0.002 | 0 ~ -0.006 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 28 | 66 | 3.3 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 28 | 66 | 3.5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 34 | 73 | 4 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 34 | 73 | 4.2 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 34 | 73 | 4.5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 34 | 73 | 5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
43.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 38 | 76 | 5.5 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
43.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 41 | 81 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
55.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 41 | 81 | 6.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
58.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 43 | 83 | 6.8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
52.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 43 | 83 | 7 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
62.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 45 | 87 | 7.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
59.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 48 | 90 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
69.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 53 | 96 | 8.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
65.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 55 | 98 | 9 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
76.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 58 | 102 | 9.5 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
71.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 105 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
82.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 66 | 112 | 10.3 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
82.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.5 | 66 | 112 | 10.5 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
77.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 68 | 114 | 11 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
83.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 73 | 121 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
95.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 76 | 135 | 12.5 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 | |
89.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 78 | 137 | 13 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 16 | 46 |
3.3 | 18 | 49 |
3.5 | 20 | 52 |
3.8 | 22 | 55 |
4 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
5 | 26 | 62 |
5.5 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.5 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
7.5 | 34 | 74 |
7.8 | 37 | 79 |
8 | 37 | 79 |
8.5 | 37 | 79 |
9 | 40 | 84 |
9.5 | 40 | 84 |
10 | 43 | 89 |
10.3 | 43 | 89 |
10.5 | 43 | 89 |
11 | 47 | 95 |
11.5 | 47 | 95 |
12 | 51 | 102 |
12.5 | 51 | 102 |
13 | 51 | 102 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 28 | 66 |
3.3 | 28 | 66 |
3.5 | 28 | 66 |
4 | 34 | 73 |
4.2 | 34 | 73 |
4.5 | 34 | 73 |
5 | 34 | 73 |
5.5 | 38 | 76 |
6 | 41 | 81 |
6.5 | 41 | 81 |
6.8 | 43 | 83 |
7 | 43 | 83 |
7.5 | 45 | 87 |
8 | 48 | 90 |
8.5 | 53 | 96 |
9 | 55 | 98 |
9.5 | 58 | 102 |
10 | 60 | 105 |
10.3 | 66 | 112 |
10.5 | 66 | 112 |
11 | 68 | 114 |
12 | 73 | 121 |
12.5 | 76 | 135 |
13 | 78 | 137 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles