• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TiAlN Coated Carbide Drill, Regular

TiAlN Coated Carbide Drill, Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TAC-ESDR
  • TiAlN Coated Carbide Drill, Regular
  • TAC-ESDRA
  • Remise sur volume
A carbide drill with high versatility is available at an astonishing low price

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Drill, Regular:Related Image
Référence pièce
TAC-ESDR0.3
TAC-ESDR0.4
TAC-ESDR0.5
TAC-ESDR0.6
TAC-ESDR0.7
TAC-ESDR0.8
TAC-ESDR0.9
TAC-ESDR1
TAC-ESDR1.1
TAC-ESDR1.2
TAC-ESDR1.3
TAC-ESDR1.4
TAC-ESDR1.5
TAC-ESDR1.6
TAC-ESDR1.7
TAC-ESDR1.8
TAC-ESDR1.9
TAC-ESDRA2
TAC-ESDRA2.1
TAC-ESDRA2.2
TAC-ESDRA2.3
TAC-ESDRA2.4
TAC-ESDRA2.5
TAC-ESDRA2.6
TAC-ESDRA2.7
TAC-ESDRA2.8
TAC-ESDRA2.9
TAC-ESDRA3
TAC-ESDRA3.3
TAC-ESDRA3.4
TAC-ESDRA3.5
TAC-ESDRA3.8
TAC-ESDRA4
TAC-ESDRA4.2
TAC-ESDRA4.3
TAC-ESDRA4.5
TAC-ESDRA4.8
TAC-ESDRA5
TAC-ESDRA5.1
TAC-ESDRA5.2
TAC-ESDRA5.5
TAC-ESDRA5.8
TAC-ESDRA6
TAC-ESDRA6.1
TAC-ESDRA6.5
TAC-ESDRA6.6
TAC-ESDRA6.7
TAC-ESDRA6.8
TAC-ESDRA6.9
TAC-ESDRA7
TAC-ESDRA7.8
TAC-ESDRA8
TAC-ESDRA8.2
TAC-ESDRA8.5
TAC-ESDRA8.6
TAC-ESDRA9
TAC-ESDRA9.5
TAC-ESDRA9.7
TAC-ESDRA9.8
TAC-ESDRA10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

26.31 €

1 Disponible 5 jours 0.3338None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

28.59 €

1 Disponible 5 jours 0.4438None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

28.96 €

1 Disponible 5 jours 0.5538None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.13 €

1 Disponible 5 jours 0.6638None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.38 €

1 Disponible 5 jours 0.7738None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.06 €

1 Disponible 5 jours 0.8842None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.80 €

1 Disponible 5 jours 0.9942None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.05 €

1 Disponible 5 jours 1942None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.26 €

1 Disponible 5 jours 1.11142None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.32 €

1 Disponible 5 jours 1.21248None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.32 €

1 Disponible 5 jours 1.31248None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.32 €

1 Disponible 5 jours 1.41448None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.48 €

1 Disponible 5 jours 1.51448None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

20.32 €

1 Disponible 5 jours 1.61548None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.47 €

1 Disponible 5 jours 1.71548None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.47 €

1 Disponible 5 jours 1.81748None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.08 €

1 Disponible 5 jours 1.91748None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

19.40 €

1 Disponible 5 jours 21852Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.56 €

1 Disponible 5 jours 2.11852Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.56 €

1 Disponible 5 jours 2.22052Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

23.25 €

1 Disponible 5 jours 2.32052Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.56 €

1 Disponible 5 jours 2.42252Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.89 €

1 Disponible 5 jours 2.52252Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.10 €

1 Disponible 5 jours 2.62252Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

23.25 €

1 Disponible 5 jours 2.72552Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.10 €

1 Disponible 5 jours 2.82552Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

22.56 €

1 Disponible 5 jours 2.92552Included30 ~ -0.0140 ~ -0.006

21.89 €

1 Disponible 5 jours 32866Included60 ~ -0.0140 ~ -0.008

38.64 €

1 Disponible 5 jours 3.32866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

38.64 €

1 Disponible 5 jours 3.42866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

38.64 €

1 Disponible 5 jours 3.52866Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.49 €

1 Disponible 5 jours 3.83674Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.77 €

1 Disponible 5 jours 43674Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.77 €

1 Disponible 5 jours 4.23674Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

43.74 €

1 Disponible 5 jours 4.33674Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

43.74 €

1 Disponible 5 jours 4.53674Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

45.08 €

1 Disponible 5 jours 4.84482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.86 €

1 Disponible 5 jours 54482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.86 €

1 Disponible 5 jours 5.14482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

43.74 €

1 Disponible 5 jours 5.24482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.86 €

1 Disponible 5 jours 5.54482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

45.08 €

1 Disponible 5 jours 5.84482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

42.86 €

1 Disponible 5 jours 64482Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

65.17 €

1 Disponible 5 jours 6.15391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

59.03 €

1 Disponible 5 jours 6.55391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

65.77 €

1 Disponible 5 jours 6.65391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

69.05 €

1 Disponible 5 jours 6.75391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

62.52 €

1 Disponible 5 jours 6.85391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

69.05 €

1 Disponible 5 jours 6.95391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

62.52 €

1 Disponible 5 jours 75391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

64.85 €

1 Disponible 5 jours 7.85391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

64.85 €

1 Disponible 5 jours 85391Included80 ~ -0.0220 ~ -0.009

80.74 €

1 Disponible 5 jours 8.261103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

74.62 €

1 Disponible 5 jours 8.561103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

80.34 €

1 Disponible 5 jours 8.661103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

76.38 €

1 Disponible 5 jours 961103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

101.89 €

1 Disponible 5 jours 9.561103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

109.49 €

1 Disponible 5 jours 9.761103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

97.14 €

1 Disponible 5 jours 9.861103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

94.23 €

1 Disponible 5 jours 1061103Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

Loading...

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Drill, Regular:Related Image

Model Number
TAC-ESDR
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
0.33383
0.44383
0.55383
0.66383
0.77383
0.88423
0.99423
19423
1.111423
1.212483
1.312483
1.414483
1.514483
1.615483
1.715483
1.817483
1.917483

Model Number
TAC-ESDRA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
218523
2.118523
2.220523
2.320523
2.422523
2.522523
2.622523
2.725523
2.825523
2.925523
328666
3.328666
3.428666
3.528666
3.836746
436746
4.236746
4.336746
4.536746
4.844826
544826
5.144826
5.244826
5.544826
5.844826
644826
6.153918
6.553918
6.653918
6.753918
6.853918
6.953918
753918
7.853918
853918
8.26110310
8.56110310
8.66110310
96110310
9.56110310
9.66110310
9.76110310
9.86110310
106110310
10.27111812
10.37111812
10.57111812
117111812
11.87111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


To increase the discharge of cutting chips, the core thickness has been made smaller.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows high-speed machining.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140

Assistance technique