TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Regular

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Regular
  • Remise sur volume
High-speed cutting is supported with the use of the TiAlN coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
TAC-SDS1
TAC-SDS1.1
TAC-SDS1.2
TAC-SDS1.3
TAC-SDS1.4
TAC-SDS1.5
TAC-SDS1.6
TAC-SDS1.7
TAC-SDS1.8
TAC-SDS1.9
TAC-SDS2
TAC-SDS2.1
TAC-SDS2.2
TAC-SDS2.3
TAC-SDS2.4
TAC-SDS2.5
TAC-SDS2.6
TAC-SDS2.7
TAC-SDS2.8
TAC-SDS2.9
TAC-SDS3
TAC-SDS3.1
TAC-SDS3.2
TAC-SDS3.3
TAC-SDS3.4
TAC-SDS3.5
TAC-SDS3.6
TAC-SDS3.7
TAC-SDS3.8
TAC-SDS3.9
TAC-SDS4
TAC-SDS4.1
TAC-SDS4.2
TAC-SDS4.3
TAC-SDS4.4
TAC-SDS4.5
TAC-SDS4.6
TAC-SDS4.7
TAC-SDS4.8
TAC-SDS4.9
TAC-SDS5
TAC-SDS5.1
TAC-SDS5.2
TAC-SDS5.3
TAC-SDS5.4
TAC-SDS5.5
TAC-SDS5.6
TAC-SDS5.7
TAC-SDS5.8
TAC-SDS5.9
TAC-SDS6
TAC-SDS6.1
TAC-SDS6.2
TAC-SDS6.3
TAC-SDS6.5
TAC-SDS6.6
TAC-SDS6.7
TAC-SDS6.8
TAC-SDS6.9
TAC-SDS7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

23.40 €

1 Disponible 5 jours 1123410 ~ -0.0100 ~ -0.010

23.12 €

1 Disponible 5 jours 1.114361.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.15 €

1 Disponible 5 jours 1.216381.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

24.80 €

1 Disponible 5 jours 1.316381.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

26.08 €

1 Disponible 5 jours 1.418401.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

26.46 €

1 Disponible 5 jours 1.518401.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

26.83 €

1 Disponible 5 jours 1.620431.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

27.02 €

1 Disponible 5 jours 1.720431.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

28.22 €

1 Disponible 5 jours 1.822461.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

28.22 €

1 Disponible 5 jours 1.922461.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

28.22 €

1 Disponible 5 jours 2244920 ~ -0.0100 ~ -0.010

30.63 €

1 Disponible 5 jours 2.124492.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

31.55 €

1 Disponible 5 jours 2.227532.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

31.57 €

1 Disponible 5 jours 2.327532.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

34.16 €

1 Disponible 5 jours 2.430572.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

33.76 €

1 Disponible 5 jours 2.530572.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

35.20 €

1 Disponible 5 jours 2.630572.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

40.79 €

1 Disponible 5 jours 2.733612.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

41.68 €

1 Disponible 5 jours 2.833612.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

40.81 €

1 Disponible 5 jours 2.933612.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

39.77 €

1 Disponible 5 jours 3336130 ~ -0.0100 ~ -0.010

43.23 €

1 Disponible 5 jours 3.136653.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

45.52 €

1 Disponible 5 jours 3.236653.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

45.71 €

1 Disponible 5 jours 3.336653.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

47.46 €

1 Disponible 5 jours 3.439703.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

46.60 €

1 Disponible 5 jours 3.539703.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

50.88 €

1 Disponible 5 jours 3.639703.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.46 €

1 Disponible 5 jours 3.739703.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

50.78 €

1 Disponible 5 jours 3.843753.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

52.38 €

1 Disponible 5 jours 3.943753.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

49.93 €

1 Disponible 5 jours 4437540 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.26 €

1 Disponible 5 jours 4.143754.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.28 €

1 Disponible 5 jours 4.243754.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

68.08 €

1 Disponible 5 jours 4.347804.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

68.10 €

1 Disponible 5 jours 4.447804.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

69.82 €

1 Disponible 5 jours 4.547804.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

74.23 €

1 Disponible 5 jours 4.647804.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

70.55 €

1 Disponible 5 jours 4.747804.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

76.83 €

1 Disponible 5 jours 4.852864.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

76.84 €

1 Disponible 5 jours 4.952864.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

69.72 €

1 Disponible 5 jours 5528650 ~ -0.0120 ~ -0.012

84.74 €

1 Disponible 5 jours 5.152865.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

84.76 €

1 Disponible 5 jours 5.252865.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

84.78 €

1 Disponible 5 jours 5.352865.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

96.00 €

1 Disponible 5 jours 5.457935.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

92.52 €

1 Disponible 5 jours 5.557935.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

96.01 €

1 Disponible 5 jours 5.657935.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

91.23 €

1 Disponible 5 jours 5.757935.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

96.10 €

1 Disponible 5 jours 5.857935.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

101.16 €

1 Disponible 5 jours 5.957935.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

92.84 €

1 Disponible 5 jours 6579360 ~ -0.0120 ~ -0.012

129.10 €

1 Disponible 5 jours 6.1631016.10 ~ -0.0150 ~ -0.015

129.12 €

1 Disponible 5 jours 6.2631016.20 ~ -0.0150 ~ -0.015

123.99 €

1 Disponible 5 jours 6.3631016.30 ~ -0.0150 ~ -0.015

118.73 €

1 Disponible 5 jours 6.5631016.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

92.40 €

1 Disponible 5 jours 6.6631016.60 ~ -0.0150 ~ -0.015

92.41 €

1 Disponible 5 jours 6.7631016.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

137.87 €

1 Disponible 5 jours 6.8691096.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

92.47 €

1 Disponible 5 jours 6.9691096.90 ~ -0.0150 ~ -0.015

132.57 €

1 Disponible 5 jours 76910970 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
TAC-SDS
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
11234
1.11436
1.21638
1.31638
1.41840
1.51840
1.62043
1.72043
1.82246
1.92246
22449
2.12449
2.22753
2.32753
2.43057
2.53057
2.63057
2.73361
2.83361
2.93361
33361
3.13665
3.23665
3.33665
3.43970
3.53970
3.63970
3.73970
3.84375
3.94375
44375
4.14375
4.24375
4.34780
4.44780
4.54780
4.64780
4.74780
4.85286
4.95286
55286
5.15286
5.25286
5.35286
5.45793
5.55793
5.65793
5.75793
5.85793
5.95793
65793
6.163101
6.263101
6.363101
6.563101
6.663101
6.763101
6.869109
6.969109
769109
7.269109
7.369109
7.469109
7.569109
7.675117
7.775117
7.875117
7.975117
875117


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.
High-speed cutting is supported by the use of the TiAℓN coating.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning Included

Assistance technique