• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Drill, Straight Shank / Stub

Carbide Drill, Straight Shank / Stub
  • Remise sur volume
A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Drill, Straight Shank / Stub:Related Image
Référence pièce
C-SDB0.5
C-SDB0.6
C-SDB0.7
C-SDB0.8
C-SDB0.9
C-SDB1
C-SDB1.1
C-SDB1.2
C-SDB1.3
C-SDB1.4
C-SDB1.5
C-SDB1.6
C-SDB1.7
C-SDB1.8
C-SDB1.9
C-SDB2
C-SDB2.1
C-SDB2.2
C-SDB2.3
C-SDB2.4
C-SDB2.5
C-SDB2.6
C-SDB2.7
C-SDB2.8
C-SDB2.9
C-SDB3
C-SDB3.1
C-SDB3.2
C-SDB3.3
C-SDB3.4
C-SDB3.5
C-SDB3.7
C-SDB3.9
C-SDB4
C-SDB4.1
C-SDB4.2
C-SDB4.3
C-SDB4.4
C-SDB4.5
C-SDB4.6
C-SDB4.9
C-SDB5
C-SDB5.1
C-SDB5.3
C-SDB5.4
C-SDB5.5
C-SDB5.7
C-SDB5.8
C-SDB5.9
C-SDB6
C-SDB6.5
C-SDB6.7
C-SDB6.8
C-SDB7
C-SDB7.5
C-SDB8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

12.03 €

1 Disponible 5 jours 0.53200.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Disponible 5 jours 0.63.5210.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Disponible 5 jours 0.74.5230.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Disponible 5 jours 0.85240.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Disponible 5 jours 0.95.5250.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

9.51 €

1 Disponible 5 jours 162610 ~ -0.0100 ~ -0.010

9.51 €

1 Disponible 5 jours 1.17281.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

10.16 €

1 Disponible 5 jours 1.28301.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.55 €

1 Disponible 5 jours 1.38301.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.31 €

1 Disponible 5 jours 1.49321.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

10.85 €

1 Disponible 5 jours 1.59321.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.38 €

1 Disponible 5 jours 1.610341.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.93 €

1 Disponible 5 jours 1.710341.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

11.38 €

1 Disponible 5 jours 1.811361.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.93 €

1 Disponible 5 jours 1.911361.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.63 €

1 Disponible 5 jours 2123820 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.50 €

1 Disponible 5 jours 2.112382.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.52 €

1 Disponible 5 jours 2.213402.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.52 €

1 Disponible 5 jours 2.313402.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

17.32 €

1 Disponible 5 jours 2.414432.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.24 €

1 Disponible 5 jours 2.514432.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

15.26 €

1 Disponible 5 jours 2.614432.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.85 €

1 Disponible 5 jours 2.716462.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

20.85 €

1 Disponible 5 jours 2.816462.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.16 €

1 Disponible 5 jours 2.916462.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.47 €

1 Disponible 5 jours 3164630 ~ -0.0100 ~ -0.010

22.96 €

1 Disponible 5 jours 3.118493.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.55 €

1 Disponible 5 jours 3.218493.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

21.55 €

1 Disponible 5 jours 3.318493.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

27.69 €

1 Disponible 5 jours 3.420523.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

23.74 €

1 Disponible 5 jours 3.520523.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

29.22 €

1 Disponible 5 jours 3.720523.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.06 €

1 Disponible 5 jours 3.922553.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

28.57 €

1 Disponible 5 jours 4225540 ~ -0.0120 ~ -0.012

33.65 €

1 Disponible 5 jours 4.122554.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

33.65 €

1 Disponible 5 jours 4.222554.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.14 €

1 Disponible 5 jours 4.324584.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.14 €

1 Disponible 5 jours 4.424584.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

36.24 €

1 Disponible 5 jours 4.524584.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

37.16 €

1 Disponible 5 jours 4.624584.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

39.95 €

1 Disponible 5 jours 4.926624.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

34.36 €

1 Disponible 5 jours 5266250 ~ -0.0120 ~ -0.012

40.85 €

1 Disponible 5 jours 5.126625.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

52.57 €

1 Disponible 5 jours 5.326625.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

54.39 €

1 Disponible 5 jours 5.428665.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

54.39 €

1 Disponible 5 jours 5.528665.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.98 €

1 Disponible 5 jours 5.728665.70 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.98 €

1 Disponible 5 jours 5.828665.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

59.91 €

1 Disponible 5 jours 5.928665.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

58.99 €

1 Disponible 5 jours 6286660 ~ -0.0120 ~ -0.012

68.92 €

1 Disponible 5 jours 6.531706.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

87.00 €

1 Disponible 5 jours 6.731706.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

87.04 €

1 Disponible 5 jours 6.834746.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

78.10 €

1 Disponible 5 jours 7347470 ~ -0.0150 ~ -0.015

89.84 €

1 Disponible 5 jours 7.534747.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

96.30 €

1 Disponible 5 jours 8377980 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Drill, Straight Shank / Stub:Related Image

Model Number
C-SDB
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
0.5320
0.63.521
0.74.523
0.8524
0.95.525
1626
1.1728
1.2830
1.3830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.11238
2.21340
2.31340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
2.91646
31646
3.11849
3.21849
3.31849
3.42052
3.52052
3.62052
3.72052
3.92255
42255
4.12255
4.22255
4.32458
4.42458
4.52458
4.62458
4.92662
52662
5.12662
5.32662
5.42866
5.52866
5.72866
5.82866
5.92866
62866
6.13170
6.23170
6.53170
6.63170
6.73170
6.83474
73474
7.53474
83779


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning Included

Assistance technique