Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
67.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 28 | 66 | 3.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
66.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 28 | 66 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
73.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 34 | 73 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
67.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 34 | 73 | 4.2 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
85.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 34 | 73 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
101.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 34 | 73 | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
120.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 38 | 76 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
117.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 41 | 81 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
135.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 41 | 81 | 6.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
141.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 43 | 83 | 6.8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
118.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 43 | 83 | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
141.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 48 | 90 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
165.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 53 | 96 | 8.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
134.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 55 | 98 | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
106.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 105 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
130.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 66 | 112 | 10.3 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
169.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 68 | 114 | 11 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
126.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 73 | 121 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
112.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 78 | 137 | 13 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
55.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 16 | 46 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.006 | |
69.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 18 | 52 | 3.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
66.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
61.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 22 | 55 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
82.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
79.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
97.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 26 | 62 | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
120.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
125.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
134.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
99.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 74 | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
125.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 37 | 79 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
145.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
118.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 40 | 84 | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
148.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 43 | 89 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
181.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 43 | 89 | 10.3 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
142.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 47 | 95 | 11 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
170.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 51 | 102 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
152.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 51 | 102 | 13 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 16 | 46 |
3.3 | 18 | 52 |
3.5 | 20 | 52 |
4 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
4.5 | 24 | 58 |
5 | 26 | 62 |
5.5 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.5 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
8 | 37 | 79 |
8.5 | 37 | 79 |
9 | 40 | 84 |
10 | 43 | 89 |
10.3 | 43 | 89 |
11 | 47 | 95 |
12 | 51 | 102 |
13 | 51 | 102 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
3 | 28 | 66 |
3.3 | 28 | 66 |
3.5 | 28 | 66 |
4 | 34 | 73 |
4.2 | 34 | 73 |
4.5 | 34 | 73 |
5 | 34 | 73 |
5.5 | 38 | 76 |
6 | 41 | 81 |
6.5 | 41 | 81 |
6.8 | 43 | 83 |
7 | 43 | 83 |
8 | 48 | 90 |
8.5 | 53 | 96 |
9 | 55 | 98 |
10 | 60 | 105 |
10.3 | 66 | 112 |
11 | 68 | 114 |
12 | 73 | 121 |
13 | 78 | 137 |
work material | Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 140 |
Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles