Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 27 | 59 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.52 | 41 | 85 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
81.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.3 | 41 | 85 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
84.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.3 | 45 | 89 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
88.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 48 | 92 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
111.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.36 | 45 | 89 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
124.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.52 | 48 | 92 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
98.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 53 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
99.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.8 | 55 | 105 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
120.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.24 | 58 | 108 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
143.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.54 | 60 | 110 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
122.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.22 | 71 | 128 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
122.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.36 | 71 | 128 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
122.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.38 | 71 | 128 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 19 | 51 | 3 |
3.2 | 21 | 53 | 4 |
3.3 | 21 | 53 | 4 |
3.5 | 24 | 56 | 4 |
3.66 | 27 | 59 | 4 |
3.68 | 27 | 59 | 4 |
3.8 | 27 | 59 | 4 |
4 | 27 | 59 | 4 |
4.2 | 27 | 71 | 6 |
4.5 | 31 | 75 | 6 |
4.62 | 38 | 82 | 6 |
4.64 | 38 | 82 | 6 |
5 | 38 | 82 | 6 |
5.3 | 38 | 82 | 6 |
5.5 | 38 | 82 | 6 |
5.52 | 41 | 85 | 6 |
5.54 | 41 | 85 | 6 |
6 | 41 | 85 | 6 |
6.3 | 41 | 85 | 8 |
6.5 | 41 | 85 | 8 |
6.8 | 43 | 87 | 8 |
7 | 43 | 87 | 8 |
7.3 | 45 | 89 | 8 |
7.36 | 45 | 89 | 8 |
7.38 | 45 | 89 | 8 |
7.5 | 45 | 89 | 8 |
7.52 | 48 | 92 | 8 |
7.54 | 48 | 92 | 8 |
7.8 | 48 | 92 | 8 |
8 | 48 | 92 | 8 |
8.3 | 53 | 103 | 10 |
8.5 | 53 | 103 | 10 |
8.8 | 55 | 105 | 10 |
9 | 55 | 105 | 10 |
9.24 | 58 | 108 | 10 |
9.26 | 58 | 108 | 10 |
9.3 | 58 | 108 | 10 |
9.5 | 58 | 108 | 10 |
9.52 | 60 | 110 | 10 |
9.54 | 60 | 110 | 10 |
10 | 60 | 110 | 10 |
10.3 | 66 | 123 | 12 |
10.5 | 66 | 123 | 12 |
10.8 | 68 | 125 | 12 |
11 | 68 | 125 | 12 |
11.22 | 71 | 128 | 12 |
11.24 | 71 | 128 | 12 |
11.36 | 71 | 128 | 12 |
11.38 | 71 | 128 | 12 |
11.5 | 71 | 128 | 12 |
12 | 73 | 130 | 12 |
12.5 | 76 | 135 | 14 |
13 | 78 | 137 | 14 |
work material | Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 130 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles