Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Burnishing Drill, Straight Model
  • Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image
Référence pièce
BUNDR3-[1-3/0.01]-[1-15/0.1]
BUNDR4-[2-4/0.01]-[2-20/0.1]
BUNDR6-[3-6/0.01]-[3-25/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L
(mm)
No. Groove Length (ℓ)
(mm)
Tip Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter d Tolerance of Shank Diameter

-

1 8 jours 4031 ~ 151 ~ 330 ~ -0.006

-

1 8 jours 5042 ~ 202 ~ 440 ~ -0.008

-

1 8 jours 6063 ~ 253 ~ 660 ~ -0.008

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image

Model Number Tip Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Groove Length

0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
BUNDR31.00 ~ 2.00 1.0 ~5.0 403
32.01 ~ 3.00 2.0 ~ 15.0 403
42.00 ~ 4.00 2.0 ~ 20.0 504
63.00 ~ 6.00 3.0 ~ 25.0 606


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0 Groove Length L(mm) 0 work material Fonte / Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise Coating Y/N None
With/without Oil Hole None Point Angle(°) 120 Thinning None

Assistance technique