Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model
  • Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image
Référence pièce
SEC-PLSDB2
SEC-PLSDB2.5
SEC-PLSDB3
SEC-PLSDB3.5
SEC-PLSDB4
SEC-PLSDB4.5
SEC-PLSDB5
SEC-PLSDB6
SEC-PLSDB7
SEC-PLSDB8
SEC-PLSDB10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

76.47 €

1 Disponible 5 jours 2123820 ~ -0.0140 ~ -0.014

39.82 €

1 Disponible 5 jours 2.514432.50 ~ -0.0140 ~ -0.014

42.49 €

1 Disponible 5 jours 3164630 ~ -0.0140 ~ -0.014

92.49 €

1 Disponible 5 jours 3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.018

51.80 €

1 Disponible 5 jours 4225540 ~ -0.0180 ~ -0.018

111.78 €

1 Disponible 5 jours 4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.018

51.02 €

1 Disponible 5 jours 5266250 ~ -0.0180 ~ -0.018

62.96 €

1 Disponible 5 jours 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.018

77.65 €

1 Disponible 5 jours 7347470 ~ -0.0220 ~ -0.022

86.08 €

1 Disponible 5 jours 8377980 ~ -0.0220 ~ -0.022

112.24 €

1 Disponible 5 jours 104389100 ~ -0.0220 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
SEC-PLSDB21238
2.51443
31646
3.52052
42255
4.52458
52662
62866
73474
83779
104389


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It is suitable for epoxy or phenol resin and for thermosetting plastics, such as glass fiber and carbon fiber reinforced plastics.
By adopting a shape like a scythe, the characteristic fraying, peeling, and fluff from the surface layers of resin can be kept to a minimum.

Carbide Drill for Resin Machining, Straight Shank / Stub Model:Related Image

Informations de base

work material Résine Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None

Assistance technique