TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade (Numéros de référence)

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TAC-SF-SDR
  • TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade
  • TAC-SC-SDR
  • Remise sur volume
The stepped drill reduces the number of steps to achieve the high efficiency in drilling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image
Référence pièce
TAC-SC-SDR3.4-8
TAC-SC-SDR3.4-12
TAC-SC-SDR4.3-10
TAC-SC-SDR4.3-15
TAC-SC-SDR5.1-12
TAC-SC-SDR5.1-18
TAC-SC-SDR6.8-16
TAC-SC-SDR6.8-24
TAC-SC-SDR8.5-20
TAC-SC-SDR8.5-30
TAC-SC-SDR10.3-24
TAC-SC-SDR10.3-36
TAC-SF-SDR3.4-8
TAC-SF-SDR3.4-10
TAC-SF-SDR3.4-12
TAC-SF-SDR3.4-15
TAC-SF-SDR4.3-10
TAC-SF-SDR4.5-12
TAC-SF-SDR4.5-22
TAC-SF-SDR5.1-12
TAC-SF-SDR5.1-18
TAC-SF-SDR5.5-17
TAC-SF-SDR5.5-28
TAC-SF-SDR6.6-20
TAC-SF-SDR6.6-33
TAC-SF-SDR6.8-16
TAC-SF-SDR8.5-30
TAC-SF-SDR9-28
TAC-SF-SDR9-42
TAC-SF-SDR10.3-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Step Length ℓ
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Use Major Diameter D1
(φ)
Applicable Screw Size

90.07 €

1 Disponible 5 jours 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

90.07 €

1 Disponible 5 jours 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.008-6M4

97.21 €

1 Disponible 5 jours 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

97.21 €

1 Disponible 5 jours 4.331841570 ~ -0.0140 ~ -0.009-7M5

110.88 €

1 Disponible 5 jours 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

110.88 €

1 Disponible 5 jours 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009-8M6

130.21 €

1 Disponible 5 jours 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

130.21 €

1 Disponible 5 jours 6.84810424100 ~ -0.0180 ~ -0.009-10M8

94.01 €

1 Disponible 5 jours 8.55011220120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

109.82 €

1 Disponible 5 jours 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011-12M10

107.98 €

1 Disponible 5 jours 10.36012424140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

146.90 €

1 Disponible 5 jours 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011-14M12

85.47 €

1 Disponible 5 jours 3.42173860 ~ -0.0140 ~ -0.008Cutting6-

95.93 €

1 Disponible 5 jours 3.42175106.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

85.47 €

1 Disponible 5 jours 3.425771260 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting6-

115.80 €

1 Disponible 5 jours 3.42580156.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing6.5-

84.87 €

1 Disponible 5 jours 4.326791070 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting7-

111.45 €

1 Disponible 5 jours 4.525741280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

143.25 €

1 Disponible 5 jours 4.535842280 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing8-

110.88 €

1 Disponible 5 jours 5.130841280 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

110.88 €

1 Disponible 15 jours 5.136901880 ~ -0.0140 ~ -0.009Cutting8-

128.10 €

1 Disponible 5 jours 5.52979179.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

170.53 €

1 Disponible 5 jours 5.54090289.50 ~ -0.0140 ~ -0.009For Spot Facing9.5-

209.17 €

1 Disponible 5 jours 6.6329120110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

233.72 €

1 Disponible 5 jours 6.64510433110 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing11-

130.21 €

1 Disponible 5 jours 6.8409616100 ~ -0.0180 ~ -0.009Cutting10-

109.82 €

1 Disponible 5 jours 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12-

190.12 €

1 Disponible 5 jours 94710828140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

218.55 €

1 Disponible 5 jours 96512242140 ~ -0.0180 ~ -0.011For Spot Facing14-

146.90 €

1 Disponible 5 jours 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011Cutting14-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
TAC-SF-SDR (For bolt hole drilling)
  Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip Diameter
D
Counterbore
Type
3.4106.521756.5
156.525806.5
4.512825748
22835848
5.5179.529799.5
289.540909.5
6.62011329111
33114510411
928144710814
42146512214
Cutting
Type
3.48621736
12625776
4.310726797
5.112830848
18836908
6.81610409610
8.520125011212
30126012212
10.336147213614

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.50
-0.014
6.6 ~ 90
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
6.5 ~ 100
-0.009
11~ 140
-0.011

Model Number
TAC-SC-SDR (For screw tap hole drilling)
Tip Diameter
D
Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Applicable Screw Size
3.48621736M4
12625776M4
4.310726797M5
15731847M5
5.112830848M6
18836908M6
6.81610409610M8
24104810410M8
8.520125011212M10
30126012212M10
10.324146012414M12
36147213614M12

Tip Diameter DTolerance (h8)
3.4 ~ 5.10
-0.014
6.8 / 8.50
-0.018
10.30
-0.022

Shank Diameter dTolerance (h6)
60
-0.008
7 ~ 100
-0.009
12 / 140
-0.011


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Boring and counterboring processes when drilling bolt holes can be done in a single step to realize a high-efficiency process. (Counterbore Model)
When drilling pilot tap holes, a relief hole can be drilled at the same time, which is ideal for drilling pilot holes in thick sheet metal to provide scrap clearance. (Cutting Model)

Designed for very frequent drilling of pilot holes for M4 – M12 metric coarse thread.
High-efficiency hole drilling is achieved by reducing the chamfering process.

TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 140 Thinning Included

Assistance technique