TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model
  • Remise sur volume
A single tool with high efficiency that's capable of all centering, chamfering and V grooving

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image
Référence pièce
TAC-MS-HNCSPD0.5-90
TAC-MS-HNCSPD1-60
TAC-MS-HNCSPD1-90
TAC-MS-HNCSPD1-120
TAC-MS-HNCSPD1.5-60
TAC-MS-HNCSPD1.5-90
TAC-MS-HNCSPD1.5-120
TAC-MS-HNCSPD2-60
TAC-MS-HNCSPD2-90
TAC-MS-HNCSPD2-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Tip Diameter D Tip Core Thickness Groove Length ℓ

56.77 €

1 Disponible 5 jours 900.50.50.051

56.77 €

1 Disponible 5 jours 60110.12

56.77 €

1 Disponible 5 jours 90110.12

56.77 €

1 Disponible 5 jours 120110.12

56.77 €

1 Disponible 5 jours 601.51.50.153

55.87 €

1 Disponible 5 jours 901.51.50.153

55.87 €

1 Disponible 5 jours 1201.51.50.153

56.77 €

1 Disponible 5 jours 60220.24

56.77 €

1 Disponible 5 jours 90220.24

56.77 €

1 Disponible 5 jours 120220.24

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Model Number Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-MS-HNCSPD0.590°0.051393
160°0.12
90°
120°
1.560°0.153
90°
120°
260°0.24
90°
120°


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A multi-functional model capable of everything from centering to chamfering and V-groove machining.

Exemple d'utilisation

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbure Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Shank Diameter (d) 3 Overall Length L 39
Diameter Tolerance h9 Tolerance of Shank Diameter h6

Assistance technique