Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAC-CTDA0.5 |
TAC-CTDA0.6 |
TAC-CTDA0.8 |
TAC-CTDA1 |
TAC-CTDA1.5 |
TAC-CTDA2 |
TAC-CTDA2.5 |
TAC-CTDA3 |
TAC-CTDA4 |
TAC-CTDA5 |
TAC-CTDAL1 |
TAC-CTDAL2 |
TAC-CTDAL3 |
TAC-CTDAL4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2 | 40 | 0.5 | k12 | h7 | |
85.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 2 | 40 | 0.6 | k12 | h7 | |
91.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.8 | 3 | 40 | 0.8 | k12 | h7 | |
51.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.6 | k12 | h7 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2.4 | k12 | h7 | |
62.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 2.9 | k12 | h7 | |
77.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.6 | k12 | h7 | |
75.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.4 | k12 | h7 | |
86.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 6.6 | k12 | h7 | |
102.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12 | 63 | 6.3 – 6.9 | k12 | h7 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 100 | 1.3 – 1.7 | k22 | H17 | |
95.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 100 | 2.5 – 3.1 | k23 | h18 | |
85.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 100 | 3.9 – 4.6 | k24 | h19 | |
112.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 100 | 5.0 – 5.9 | k25 | h20 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-CTDA (Regular) | 0.5 | 0.5 | 40 | 2 |
0.6 | 0.6 | 40 | 2 | |
0.8 | 0.8 | 40 | 3 | |
1 | 1.3 ~ 1.6 | 35 | 4 | |
1.5 | 2.0 ~ 2.4 | 40 | 5 | |
2 | 2.5 ~ 2.9 | 45 | 6 | |
2.5 | 3.1 ~ 3.6 | 50 | 8 | |
3 | 3.9 ~ 4.4 | 50 | 8 | |
4 | 5.0 ~ 6.6 | 55 | 10 | |
5 | 6.3 ~ 6.9 | 63 | 12 | |
TAC-CTDAL (Long) | 1 | 1.3 ~ 1.7 | 100 | 4 |
2 | 2.5 ~ 3.1 | 100 | 6 | |
3 | 3.9 ~ 4.6 | 100 | 8 | |
4 | 5.0 ~ 5.9 | 100 | 10 |
Use | Centrage (positionnement) | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiAlN |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles