TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
G-ESDRA2
G-ESDRA2.1
G-ESDRA2.2
G-ESDRA2.3
G-ESDRA2.4
G-ESDRA2.5
G-ESDRA2.6
G-ESDRA2.7
G-ESDRA2.8
G-ESDRA2.9
G-ESDRA3
G-ESDRA3.1
G-ESDRA3.2
G-ESDRA3.3
G-ESDRA3.4
G-ESDRA3.5
G-ESDRA3.8
G-ESDRA4
G-ESDRA4.2
G-ESDRA4.3
G-ESDRA4.5
G-ESDRA4.8
G-ESDRA5
G-ESDRA5.1
G-ESDRA5.2
G-ESDRA5.3
G-ESDRA5.5
G-ESDRA5.8
G-ESDRA6
G-ESDRA6.1
G-ESDRA6.5
G-ESDRA6.6
G-ESDRA6.7
G-ESDRA6.8
G-ESDRA6.9
G-ESDRA7
G-ESDRA7.8
G-ESDRA8
G-ESDRA8.1
G-ESDRA8.2
G-ESDRA8.5
G-ESDRA8.6
G-ESDRA8.7
G-ESDRA9
G-ESDRA9.5
G-ESDRA9.6
G-ESDRA9.7
G-ESDRA9.8
G-ESDRA10
G-ESDRA10.2
G-ESDRA10.3
G-ESDRA10.4
G-ESDRA10.5
G-ESDRA11
G-ESDRA11.5
G-ESDRA11.8
G-ESDRA12
G-ESDRA12.5
G-ESDRA13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

10.37 €

1 Disponible 5 jours 2245630 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.1245630 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.2275930 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.3275930 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.4306230 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.5306230 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.6306230 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.7336530 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.8336530 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 2.9336530 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 3336530 ~ -0.0140 ~ -0.014

11.98 €

1 Disponible 5 jours 3.1366840 ~ -0.0180 ~ -0.018

14.44 €

1 Disponible 5 jours 3.2366840 ~ -0.0180 ~ -0.018

14.44 €

1 Disponible 5 jours 3.3366840 ~ -0.0180 ~ -0.018

14.44 €

1 Disponible 5 jours 3.4397140 ~ -0.0180 ~ -0.018

14.44 €

1 Disponible 5 jours 3.5397140 ~ -0.0180 ~ -0.018

15.64 €

1 Disponible 5 jours 3.8437540 ~ -0.0180 ~ -0.018

15.64 €

1 Disponible 5 jours 4437540 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.72 €

1 Disponible 5 jours 4.2438760 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.72 €

1 Disponible 5 jours 4.3479160 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.72 €

1 Disponible 5 jours 4.5479160 ~ -0.0180 ~ -0.018

20.21 €

1 Disponible 5 jours 4.8529660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.88 €

1 Disponible 5 jours 5529660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.88 €

1 Disponible 5 jours 5.1529660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.88 €

1 Disponible 5 jours 5.2529660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.88 €

1 Disponible 5 jours 5.3529660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.88 €

1 Disponible 5 jours 5.55710160 ~ -0.0180 ~ -0.018

25.54 €

1 Disponible 5 jours 5.85710160 ~ -0.0180 ~ -0.018

25.54 €

1 Disponible 5 jours 65710160 ~ -0.0180 ~ -0.018

27.99 €

1 Disponible 5 jours 6.16310780 ~ -0.0220 ~ -0.022

27.99 €

1 Disponible 5 jours 6.56310780 ~ -0.0220 ~ -0.022

29.33 €

1 Disponible 5 jours 6.66310780 ~ -0.0220 ~ -0.022

29.33 €

1 Disponible 5 jours 6.76310780 ~ -0.0220 ~ -0.022

29.33 €

1 Disponible 5 jours 6.86911380 ~ -0.0220 ~ -0.022

29.33 €

1 Disponible 5 jours 6.96911380 ~ -0.0220 ~ -0.022

29.33 €

1 Disponible 5 jours 76911380 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.20 €

1 Disponible 5 jours 7.87511980 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.20 €

1 Disponible 5 jours 87511980 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.49 €

1 Disponible 5 jours 8.175125100 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.49 €

1 Disponible 5 jours 8.275125100 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.49 €

1 Disponible 5 jours 8.575125100 ~ -0.0220 ~ -0.022

37.53 €

1 Disponible 5 jours 8.681131100 ~ -0.0220 ~ -0.022

37.64 €

1 Disponible 5 jours 8.781131100 ~ -0.0220 ~ -0.022

37.64 €

1 Disponible 5 jours 981131100 ~ -0.0220 ~ -0.022

40.11 €

1 Disponible 5 jours 9.581131100 ~ -0.0220 ~ -0.022

44.22 €

1 Disponible 5 jours 9.687137100 ~ -0.0220 ~ -0.022

44.22 €

1 Disponible 5 jours 9.787137100 ~ -0.0220 ~ -0.022

44.22 €

1 Disponible 5 jours 9.887137100 ~ -0.0220 ~ -0.022

44.22 €

1 Disponible 5 jours 1087137100 ~ -0.0220 ~ -0.022

47.48 €

1 Disponible 5 jours 10.287144120 ~ -0.0270 ~ -0.027

47.48 €

1 Disponible 5 jours 10.387144120 ~ -0.0270 ~ -0.027

47.48 €

1 Disponible 5 jours 10.487144120 ~ -0.0270 ~ -0.027

47.48 €

1 Disponible 5 jours 10.587144120 ~ -0.0270 ~ -0.027

52.40 €

1 Disponible 5 jours 1194151120 ~ -0.0270 ~ -0.027

58.96 €

1 Disponible 5 jours 11.594151120 ~ -0.0270 ~ -0.027

63.88 €

1 Disponible 5 jours 11.894151120 ~ -0.0270 ~ -0.027

63.99 €

1 Disponible 5 jours 12101158120 ~ -0.0270 ~ -0.027

70.14 €

1 Disponible 5 jours 12.5101161160 ~ -0.0270 ~ -0.027

73.83 €

1 Disponible 5 jours 13101161160 ~ -0.0270 ~ -0.027

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular:Related Image

Model Number
G-ESDRA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
2
24
56
3
2.1
24
56
3
2.2
27
59
3
2.3
27
59
3
2.4
30
62
3
2.5
30
62
3
2.6
30
62
3
2.7
33
65
3
2.8
33
65
3
2.9
33
65
3
3
33
65
3
3.1
36
68
4
3.2
36
68
4
3.3
36
68
4
3.4
39
71
4
3.5
39
71
4
3.6
39
71
4
3.8
43
75
4
4
43
75
4
4.2
43
87
6
4.3
47
91
6
4.5
47
91
6
4.8
52
96
6
5
52
96
6
5.1
52
96
6
5.2
52
96
6
5.3
52
96
6
5.5
57
101
6
5.8
57
101
6
6
57
101
6
6.1
63
107
8
6.5
63
107
8
6.6
63
107
8
6.7
63
107
8
6.8
69
113
8
6.9
69
113
8
7
69
113
8
7.8
75
119
8
8
75
119
8
8.1
75
125
10
8.2
75
125
10
8.5
75
125
10
8.6
81
131
10
8.7
81
131
10
9
81
131
10
9.5
81
131
10
9.6
87
137
10
9.7
87
137
10
9.8
87
137
10
10
87
137
10
10.2
87
144
12
10.3
87
144
12
10.4
87
144
12
10.5
87
144
12
11
94
151
12
11.5
94
151
12
11.8
94
151
12
12
101
158
12
12.5
101
161
16
13
101
161
16

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Drill with high utility capable of handling standard steel, non-ferrous metals, cast iron and stainless steel.
Due to an improved kind of thinning and helix angle, the torque is reduced and highly accurate machining is now possible.
A special groove geometry also ejects even long, hard chips without any clogging.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning Included

Assistance technique