TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 pièces par conditionnement】

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular
Carefully selected frequently used 48 sizes are assorted at low prices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
YG-SD1
YG-SD1.1
YG-SD1.6
YG-SD2
YG-SD2.1
YG-SD2.2
YG-SD2.5
YG-SD2.6
YG-SD2.7
YG-SD2.8
YG-SD2.9
YG-SD3
YG-SD3.2
YG-SD3.3
YG-SD3.4
YG-SD3.8
YG-SD4
YG-SD4.2
YG-SD4.3
YG-SD4.5
YG-SD4.8
YG-SD5
YG-SD5.1
YG-SD5.3
YG-SD5.8
YG-SD6
YG-SD6.3
YG-SD6.7
YG-SD6.8
YG-SD6.9
YG-SD7
YG-SD7.3
YG-SD7.8
YG-SD8
YG-SD8.3
YG-SD8.4
YG-SD8.5
YG-SD8.6
YG-SD8.8
YG-SD9
YG-SD9.3
YG-SD9.8
YG-SD10
YG-SD10.5
YG-SD11
YG-SD12
YG-SD12.5
YG-SD13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

24.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1123410 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1.114361.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1.620431.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2244920 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.124492.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

24.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.227532.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.530572.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.630572.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.733612.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.833612.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.933612.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3336130 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

27.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3.236653.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3.336653.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3.439703.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3.843753.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4437540 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4.243754.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4.347804.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4.547804.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4.852864.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5528650 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5.152865.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

41.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5.352865.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

42.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5.857935.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

44.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6579360 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

47.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6.3631016.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

24.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6.7631016.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

26.21 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6.8691096.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

26.21 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6.9691096.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

27.64 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 76910970 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

28.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 7.3691097.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

31.45 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 7.8751177.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

35.01 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 87511780 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8.3751178.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8.4751178.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8.5751178.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

42.54 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8.6811258.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

42.54 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8.8811258.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

43.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 98112590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

46.84 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 9.3811259.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

49.68 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 9.8871339.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

50.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1087133100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

53.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10.58713310.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

57.07 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1194142110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

68.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 12101151120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

75.19 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 12.510115112.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

76.51 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 13101151130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
YG-SD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
1
12
34
10 Pieces
1.1
14
36
10 Pieces
1.6
20
43
10 Pieces
2
24
49
10 Pieces
2.1
24
49
10 Pieces
2.2
27
53
10 Pieces
2.5
30
57
10 Pieces
2.6
30
57
10 Pieces
2.7
33
61
10 Pieces
2.8
33
61
10 Pieces
2.9
33
61
10 Pieces
3
33
61
10 Pieces
3.2
36
65
10 Pieces
3.3
36
65
10 Pieces
3.4
39
70
10 Pieces
3.8
43
75
10 Pieces
4
43
75
10 Pieces
4.2
43
75
10 Pieces
4.3
47
80
10 Pieces
4.5
47
80
10 Pieces
4.8
52
86
10 Pieces
5
52
86
10 Pieces
5.1
52
86
10 Pieces
5.3
52
86
10 Pieces
5.8
57
93
10 Pieces
6
57
93
10 Pieces
6.3
63
101
10 Pieces
6.7
63
101
5 Pieces
6.8
69
109
5 Pieces
6.9
69
109
5 Pieces
7
69
109
5 Pieces
7.3
69
109
5 Pieces
7.8
75
117
5 Pieces
8
75
117
5 Pieces
8.3
75
117
5 Pieces
8.4
75
117
5 Pieces
8.5
75
117
5 Pieces
8.6
81
125
5 Pieces
8.8
81
125
5 Pieces
9
81
125
5 Pieces
9.3
81
125
5 Pieces
9.8
87
133
5 Pieces
10
87
133
5 Pieces
10.5
87
133
5 Pieces
11
94
142
5 Pieces
12
101
151
5 Pieces
12.5
101
151
5 Pieces
13
101
151
5 Pieces
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6.3
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.7
1 Pack 5 Pieces Included

Plus d'informations

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning None

Assistance technique