TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【1-10 pièces par conditionnement】

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular
  • Remise sur volume
With a wide range of response capabilities for everything from general steel to difficult-to-cut materials, it is capable of deep drilling with a high degree of difficulty

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
SG-SD1-PACK
SG-SD1.1-PACK
SG-SD1.2-PACK
SG-SD1.3-PACK
SG-SD1.4-PACK
SG-SD1.5-PACK
SG-SD1.6-PACK
SG-SD1.7-PACK
SG-SD1.8-PACK
SG-SD1.9-PACK
SG-SD2-PACK
SG-SD2.1-PACK
SG-SD2.2-PACK
SG-SD2.3-PACK
SG-SD2.4-PACK
SG-SD2.5-PACK
SG-SD2.6-PACK
SG-SD2.7-PACK
SG-SD2.8-PACK
SG-SD2.9-PACK
SG-SD3
SG-SD3-PACK
SG-SD3.1
SG-SD3.1-PACK
SG-SD3.2
SG-SD3.2-PACK
SG-SD3.3
SG-SD3.3-PACK
SG-SD3.4
SG-SD3.4-PACK
SG-SD3.5
SG-SD3.5-PACK
SG-SD3.6
SG-SD3.6-PACK
SG-SD3.7
SG-SD3.7-PACK
SG-SD3.8
SG-SD3.8-PACK
SG-SD3.9
SG-SD3.9-PACK
SG-SD4
SG-SD4-PACK
SG-SD4.1
SG-SD4.1-PACK
SG-SD4.2
SG-SD4.2-PACK
SG-SD4.3
SG-SD4.3-PACK
SG-SD4.4
SG-SD4.4-PACK
SG-SD4.5
SG-SD4.5-PACK
SG-SD4.6
SG-SD4.6-PACK
SG-SD4.7
SG-SD4.7-PACK
SG-SD4.8
SG-SD4.8-PACK
SG-SD4.9
SG-SD4.9-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Packed Products Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 11234Packed ProductsNone10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

165.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.11436Packed ProductsNone1.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

102.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.21638Packed ProductsNone1.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

102.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.31638Packed ProductsNone1.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

165.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.41840Packed ProductsNone1.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.51840Packed ProductsNone1.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

102.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.62043Packed ProductsNone1.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

102.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.72043Packed ProductsNone1.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.82246Packed ProductsNone1.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

101.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.92246Packed ProductsNone1.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

117.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 22449Packed ProductsNone20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.12449Packed ProductsNone2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

137.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.22753Packed ProductsNone2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.32753Packed ProductsNone2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

137.88 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.43057Packed ProductsIncluded2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.53057Packed ProductsIncluded2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.63057Packed ProductsIncluded2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.73361Packed ProductsIncluded2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.83361Packed ProductsIncluded2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

138.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.93361Packed ProductsIncluded2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

13.86 €

1 Disponible 5 jours 33361Loose (1 Piece)Included30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066-

138.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 33361Packed ProductsIncluded30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

16.56 €

1 Disponible 5 jours 3.13665Loose (1 Piece)Included3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

165.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.13665Packed ProductsIncluded3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.56 €

1 Disponible 5 jours 3.23665Loose (1 Piece)Included3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

165.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.23665Packed ProductsIncluded3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.56 €

1 Disponible 5 jours 3.33665Loose (1 Piece)Included3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

165.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.33665Packed ProductsIncluded3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.56 €

1 Disponible 5 jours 3.43970Loose (1 Piece)Included3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

165.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.43970Packed ProductsIncluded3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.56 €

1 Disponible 5 jours 3.53970Loose (1 Piece)Included3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

165.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.53970Packed ProductsIncluded3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.24 €

1 Disponible 5 jours 3.63970Loose (1 Piece)Included3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

112.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.63970Packed ProductsIncluded3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.24 €

1 Disponible 5 jours 3.73970Loose (1 Piece)Included3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

112.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.73970Packed ProductsIncluded3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.24 €

1 Disponible 5 jours 3.84375Loose (1 Piece)Included3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

112.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.84375Packed ProductsIncluded3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.24 €

1 Disponible 5 jours 3.94375Loose (1 Piece)Included3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

106.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.94375Packed ProductsIncluded3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

18.24 €

1 Disponible 5 jours 44375Loose (1 Piece)Included40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

112.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 44375Packed ProductsIncluded40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.55 €

1 Disponible 5 jours 4.14375Loose (1 Piece)Included4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

126.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.14375Packed ProductsIncluded4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.55 €

1 Disponible 5 jours 4.24375Loose (1 Piece)Included4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

126.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.24375Packed ProductsIncluded4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.55 €

1 Disponible 5 jours 4.34780Loose (1 Piece)Included4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

126.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.34780Packed ProductsIncluded4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.55 €

1 Disponible 5 jours 4.44780Loose (1 Piece)Included4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

125.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.44780Packed ProductsIncluded4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.55 €

1 Disponible 5 jours 4.54780Loose (1 Piece)Included4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

126.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.54780Packed ProductsIncluded4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

25.75 €

1 Disponible 5 jours 4.64780Loose (1 Piece)Included4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

158.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.64780Packed ProductsIncluded4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

25.75 €

1 Disponible 5 jours 4.74780Loose (1 Piece)Included4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

132.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.74780Packed ProductsIncluded4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

25.75 €

1 Disponible 5 jours 4.85286Loose (1 Piece)Included4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

158.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.85286Packed ProductsIncluded4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

25.75 €

1 Disponible 5 jours 4.95286Loose (1 Piece)Included4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

158.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.95286Packed ProductsIncluded4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

Loading...

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
SG-SD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included 1 Piece Unit

Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Pack Product
Qty
1123410 Pieces
1.1143610 Pieces
1.2163810 Pieces
1.3163810 Pieces
1.4184010 Pieces
1.5184010 Pieces
1.6204310 Pieces
1.7204310 Pieces
1.8224610 Pieces
1.9224610 Pieces
2244910 Pieces
2.1244910 Pieces
2.2275310 Pieces
2.3275310 Pieces
2.4305710 Pieces
2.5305710 Pieces
2.6305710 Pieces
2.7336110 Pieces
2.8336110 Pieces
2.9336110 Pieces
3336110 Pieces
3.1366510 Pieces
3.2366510 Pieces
3.3366510 Pieces
3.4397010 Pieces
3.5397010 Pieces
3.6397010 Pieces
3.7397010 Pieces
3.8437510 Pieces
3.9437510 Pieces
4437510 Pieces
4.1437510 Pieces
4.2437510 Pieces
4.3478010 Pieces
4.4478010 Pieces
4.5478010 Pieces
4.6478010 Pieces
4.7478010 Pieces
4.8528610 Pieces
4.9528610 Pieces
5528610 Pieces
5.1528610 Pieces
5.2528610 Pieces
5.3528610 Pieces
5.4579310 Pieces
5.5579310 Pieces
5.6579310 Pieces
5.7579310 Pieces
5.8579310 Pieces
5.9579310 Pieces
6579310 Pieces
6.16310110 Pieces
6.26310110 Pieces
6.36310110 Pieces
6.46310110 Pieces
6.56310110 Pieces
6.66310110 Pieces
6.76310110 Pieces
6.86910910 Pieces
6.96910910 Pieces
76910910 Pieces
7.16910910 Pieces
7.26910910 Pieces
7.46910910 Pieces
7.56910910 Pieces
7.67511710 Pieces
7.7751175 Pieces
7.8751175 Pieces
7.9751175 Pieces
8751175 Pieces
8.1751175 Pieces
8.2751175 Pieces
8.3751175 Pieces
8.4751175 Pieces
8.5751175 Pieces
9811255 Pieces
9.5811255 Pieces
9.8871335 Pieces
1087133
10.587133
12.5101151
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A combination of cobalt high-speed steel and TiN coating provides excellent heat resistance.
Deep holes can now be drilled very efficiently thanks to a special drill geometry.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130

Assistance technique