Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 85 | 125 | None | 2 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
8.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 95 | 140 | Included | 2.5 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
14.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.6 | 95 | 140 | Included | 2.6 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
14.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.8 | 100 | 150 | Included | 2.8 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 100 | 150 | Included | 3 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.1 | 105 | 155 | Included | 3.1 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 105 | 155 | Included | 3.2 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 105 | 155 | Included | 3.3 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.4 | 115 | 165 | Included | 3.4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 115 | 165 | Included | 3.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.6 | 115 | 165 | Included | 3.6 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.7 | 115 | 165 | Included | 3.7 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 120 | 175 | Included | 3.8 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.9 | 120 | 175 | Included | 3.9 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
13.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 120 | 175 | Included | 4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.1 | 120 | 175 | Included | 4.1 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 120 | 175 | Included | 4.2 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 125 | 185 | Included | 4.3 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4.4 | 125 | 185 | Included | 4.4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 125 | 185 | Included | 4.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.6 | 125 | 185 | Included | 4.6 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.7 | 125 | 185 | Included | 4.7 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.8 | 135 | 195 | Included | 4.8 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.9 | 135 | 195 | Included | 4.9 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
16.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 135 | 195 | Included | 5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.1 | 135 | 195 | Included | 5.1 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.2 | 135 | 195 | Included | 5.2 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.3 | 135 | 195 | Included | 5.3 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.4 | 140 | 205 | Included | 5.4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 140 | 205 | Included | 5.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.7 | 140 | 205 | Included | 5.7 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.8 | 140 | 205 | Included | 5.8 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.9 | 140 | 205 | Included | 5.9 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
21.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 140 | 205 | Included | 6 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
25.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.1 | 150 | 215 | Included | 6.1 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
25.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.2 | 150 | 215 | Included | 6.2 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
25.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.4 | 150 | 215 | Included | 6.4 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
23.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 150 | 215 | Included | 6.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
28.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.6 | 150 | 215 | Included | 6.6 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
28.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.7 | 150 | 215 | Included | 6.7 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
32.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 155 | 225 | Included | 6.8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
32.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 155 | 225 | Included | 6.9 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
28.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 155 | 225 | Included | 7 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
30.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 155 | 225 | Included | 7.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
36.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 165 | 240 | Included | 7.8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
33.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 165 | 240 | Included | 8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
36.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 165 | 240 | Included | 8.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
35.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 175 | 250 | Included | 9 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
38.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 175 | 250 | Included | 9.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
59.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.8 | 185 | 265 | Included | 9.8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
46.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 185 | 265 | Included | 10 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
2 | 85 | 125 |
2.5 | 95 | 140 |
2.6 | 95 | 140 |
2.8 | 100 | 150 |
3 | 100 | 150 |
3.1 | 105 | 155 |
3.2 | 105 | 155 |
3.3 | 105 | 155 |
3.4 | 115 | 165 |
3.5 | 115 | 165 |
3.6 | 115 | 165 |
3.7 | 115 | 165 |
3.8 | 120 | 175 |
3.9 | 120 | 175 |
4 | 120 | 175 |
4.1 | 120 | 175 |
4.2 | 120 | 175 |
4.3 | 125 | 185 |
4.4 | 125 | 185 |
4.5 | 125 | 185 |
4.6 | 125 | 185 |
4.7 | 125 | 185 |
4.8 | 135 | 195 |
4.9 | 135 | 195 |
5 | 135 | 195 |
5.1 | 135 | 195 |
5.2 | 135 | 195 |
5.3 | 135 | 195 |
5.4 | 140 | 205 |
5.5 | 140 | 205 |
5.6 | 140 | 205 |
5.7 | 140 | 205 |
5.8 | 140 | 205 |
5.9 | 140 | 205 |
6 | 140 | 205 |
6.1 | 150 | 215 |
6.2 | 150 | 215 |
6.4 | 150 | 215 |
6.5 | 150 | 215 |
6.6 | 150 | 215 |
6.7 | 150 | 215 |
6.8 | 155 | 225 |
6.9 | 155 | 225 |
7 | 155 | 225 |
7.5 | 155 | 225 |
7.8 | 165 | 240 |
8 | 165 | 240 |
8.5 | 165 | 240 |
9 | 175 | 250 |
9.5 | 175 | 250 |
9.8 | 185 | 265 |
10 | 185 | 265 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles