High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model
  • High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model
  • Remise sur volume
General purpose tapered shank drills that facilitate machining are available in rich lineups of 71 sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model:Related Image
Référence pièce
TD8.5
TD9.8
TD10.4
TD10.5
TD11.8
TD12.5
TD12.8
TD13.5
TD14
TD14.2
TD14.5
TD15
TD15.5
TD15.8
TD16
TD16.5
TD17
TD17.5
TD17.7
TD18
TD18.5
TD19
TD19.5
TD19.8
TD20
TD20.5
TD21
TD21.2
TD21.5
TD22
TD22.5
TD23
TD23.5
TD24
TD24.5
TD25
TD25.5
TD26
TD26.5
TD27
TD28
TD28.5
TD29
TD30
TD31
TD31.5
TD32
TD33
TD34
TD35
TD36
TD37
TD37.5
TD38
TD38.5
TD39
TD40
TD41
TD42
TD43.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thinning Diameter Tolerance MT No.

33.09 €

1 Disponible 5 jours 8.575156None0 ~ -0.0221

50.71 €

1 Disponible 5 jours 9.887168None0 ~ -0.0221

49.42 €

1 Disponible 9 jours 10.487168None0 ~ -0.0271

36.12 €

1 Disponible 5 jours 10.587168None0 ~ -0.0271

51.29 €

1 Disponible 5 jours 11.894175None0 ~ -0.0271

41.15 €

1 Disponible 5 jours 12.5101182None0 ~ -0.0271

54.32 €

1 Disponible 5 jours 12.8101182None0 ~ -0.0271

40.95 €

1 Disponible 5 jours 13.5108189None0 ~ -0.0271

42.52 €

1 Disponible 5 jours 14108189Included0 ~ -0.0271

60.79 €

1 Disponible 5 jours 14.2114212Included0 ~ -0.0272

48.87 €

1 Disponible 5 jours 14.5114212Included0 ~ -0.0272

50.23 €

1 Disponible 5 jours 15114212Included0 ~ -0.0272

49.91 €

1 Disponible 5 jours 15.5120218Included0 ~ -0.0272

69.42 €

1 Disponible 5 jours 15.8120218Included0 ~ -0.0272

52.20 €

1 Disponible 5 jours 16120218Included0 ~ -0.0272

56.44 €

1 Disponible 5 jours 16.5125223Included0 ~ -0.0272

59.40 €

1 Disponible 5 jours 17130228Included0 ~ -0.0272

61.87 €

1 Disponible 5 jours 17.5130228Included0 ~ -0.0272

85.59 €

1 Disponible 5 jours 17.7130228Included0 ~ -0.0272

66.26 €

1 Disponible 5 jours 18130228Included0 ~ -0.0272

67.95 €

1 Disponible 5 jours 18.5130228Included0 ~ -0.0332

70.90 €

1 Disponible 5 jours 19130228Included0 ~ -0.0332

75.10 €

1 Disponible 5 jours 19.5140238Included0 ~ -0.0332

111.29 €

1 Disponible 5 jours 19.8140238Included0 ~ -0.0332

77.62 €

1 Disponible 5 jours 20140238Included0 ~ -0.0332

79.07 €

1 Disponible 5 jours 20.5145243Included0 ~ -0.0332

82.03 €

1 Disponible 5 jours 21145243Included0 ~ -0.0332

155.38 €

1 Disponible 9 jours 21.2145243Included0 ~ -0.0332

85.17 €

1 Disponible 5 jours 21.5150248Included0 ~ -0.0332

88.29 €

1 Disponible 5 jours 22150248Included0 ~ -0.0332

92.08 €

1 Disponible 5 jours 22.5155253Included0 ~ -0.0332

95.22 €

1 Disponible 5 jours 23155253Included0 ~ -0.0332

104.46 €

1 Disponible 5 jours 23.5155276Included0 ~ -0.0333

109.22 €

1 Disponible 5 jours 24160281Included0 ~ -0.0333

113.88 €

1 Disponible 5 jours 24.5160281Included0 ~ -0.0333

116.81 €

1 Disponible 5 jours 25160281Included0 ~ -0.0333

120.60 €

1 Disponible 5 jours 25.5165286Included0 ~ -0.0333

124.37 €

1 Disponible 5 jours 26165286Included0 ~ -0.0333

130.00 €

1 Disponible 5 jours 26.5165286Included0 ~ -0.0333

132.95 €

1 Disponible 5 jours 27170291Included0 ~ -0.0333

142.63 €

1 Disponible 5 jours 28170291Included0 ~ -0.0333

149.12 €

1 Disponible 5 jours 28.5175296Included0 ~ -0.0333

96.58 €

1 Disponible 5 jours 29175296Included0 ~ -0.0333

103.59 €

1 Disponible 5 jours 30175296Included0 ~ -0.0333

114.47 €

1 Disponible 5 jours 31180301Included0 ~ -0.0393

125.95 €

1 Disponible 5 jours 31.5180301Included0 ~ -0.0393

126.78 €

1 Disponible 5 jours 32185334Included0 ~ -0.0394

143.64 €

1 Disponible 5 jours 33185334Included0 ~ -0.0394

152.15 €

1 Disponible 5 jours 34190339Included0 ~ -0.0394

159.55 €

1 Disponible 5 jours 35190339Included0 ~ -0.0394

168.21 €

1 Disponible 5 jours 36195344Included0 ~ -0.0394

177.02 €

1 Disponible 5 jours 37195344Included0 ~ -0.0394

219.19 €

1 Disponible 5 jours 37.5195344Included0 ~ -0.0394

200.14 €

1 Disponible 5 jours 38200349Included0 ~ -0.0394

207.95 €

1 Disponible 5 jours 38.5200349Included0 ~ -0.0394

208.60 €

1 Disponible 5 jours 39200349Included0 ~ -0.0394

206.24 €

1 Disponible 5 jours 40200349Included0 ~ -0.0394

218.93 €

1 Disponible 5 jours 41205354Included0 ~ -0.0394

227.59 €

1 Disponible 5 jours 42205354Included0 ~ -0.0394

274.34 €

1 Disponible 7 jours 43.5210359Included0 ~ -0.0394

Loading...

Spécifications

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular Model:Related Image

Model Number
TD 
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
8.5751561
9.8871681
10.4871681
10.5871681
11.8941751
12.51011821
12.81011821
13.51081891
141081891
14.21142122
14.51142122
151142122
15.51202182
15.81202182
161202182
16.51252232
171302282
17.51302282
17.71302282
181302282
18.51302282
191302282
19.51402382
19.81402382
201402382
20.51452432
211452432
21.21452432
21.51502482
221502482
22.51552532
231552532
23.51552763
241602813
24.51602813
251602813
25.51652863
261652863
26.51652863
271702913
281702913
28.51752963
291752963
301752963
311803013
31.51803013
321853344
331853344
341903394
34.51903394
351903394
361953444
371953444
37.51953444
382003494
38.52003494
392003494
402003494
412053544
422053544
43.52103594
442103594
452103594
472153644
482203694
492203694
502203694

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118

Assistance technique