Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G-TD10.5 |
G-TD14 |
G-TD14.5 |
G-TD15 |
G-TD15.5 |
G-TD16 |
G-TD16.5 |
G-TD17 |
G-TD17.5 |
G-TD18 |
G-TD18.5 |
G-TD19 |
G-TD19.5 |
G-TD20 |
G-TD20.5 |
G-TD21 |
G-TD21.5 |
G-TD22.5 |
G-TD24 |
G-TD25 |
G-TD27 |
G-TD30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Diameter Tolerance | MT No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.5 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
119.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 108 | 189 | Included | 0 ~ -0.027 | 1 | |
130.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14.5 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
130.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
139.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15.5 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
139.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
145.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16.5 | 125 | 223 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
145.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
162.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17.5 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
100.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
171.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18.5 | 135 | 233 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
171.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 135 | 233 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
115.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19.5 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
115.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
132.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20.5 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
132.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
146.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21.5 | 150 | 248 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
154.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22.5 | 155 | 253 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
179.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
193.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
223.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 27 | 170 | 291 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
277.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 175 | 296 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | MT No. |
10.5 | 87 | 168 | 1 |
12.5 | 101 | 182 | 1 |
13.5 | 108 | 189 | 1 |
14 | 108 | 189 | 1 |
14.5 | 114 | 212 | 2 |
15 | 114 | 212 | 2 |
15.5 | 120 | 218 | 2 |
16 | 120 | 218 | 2 |
16.5 | 125 | 223 | 2 |
17 | 130 | 228 | 2 |
17.5 | 130 | 228 | 2 |
18 | 130 | 228 | 2 |
18.5 | 135 | 233 | 2 |
19 | 135 | 233 | 2 |
19.5 | 140 | 238 | 2 |
20 | 140 | 238 | 2 |
20.5 | 145 | 243 | 2 |
21 | 145 | 243 | 2 |
21.5 | 150 | 248 | 2 |
22.5 | 155 | 253 | 2 |
24 | 160 | 281 | 3 |
25 | 160 | 281 | 3 |
27 | 170 | 291 | 3 |
30 | 175 | 296 | 3 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Tapered Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles