Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-HNCSPD3-90 |
TC-HNCSPD4-90 |
TC-HNCSPD6-90 |
TC-HNCSPD8-90 |
TC-HNCSPD10-90 |
TC-HNCSPD12-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Tip Core Thickness | Overall Length L | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 50 | 6 | |
25.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 52 | 8 | |
27.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 66 | 12 | |
31.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 79 | 14 | |
45.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 1 | 89 | 16 | |
68.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 102 | 18 |
Loading...
Diameter D | Double Angle θ | Center Thickness | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 90° | 0.3 | 6 | 50 | 3 |
4 | 0.4 | 8 | 52 | 4 | |
6 | 0.6 | 12 | 66 | 6 | |
8 | 0.8 | 14 | 79 | 8 | |
10 | 1.0 | 16 | 89 | 10 | |
12 | 1.2 | 18 | 102 | 12 |
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Double Angle (θ) | 90 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
Coating Presence | Included | Coating Type | TiAlN | Diameter Tolerance | h7 |
Tolerance of Shank Diameter | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles