TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TA-NCSPD
  • TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack
  • TA-LS-NCSPD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack:Related Image
Référence pièce
TA-LS-NCSPD3-90
TA-LS-NCSPD4-90
TA-LS-NCSPD6-90
TA-LS-NCSPD8-90
TA-LS-NCSPD10-90
TA-LS-NCSPD12-90
TA-NCSPD2-90
TA-NCSPD3-90
TA-NCSPD4-90
TA-NCSPD6-90
TA-NCSPD8-90
TA-NCSPD10-90
TA-NCSPD12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Tip Core Thickness Overall Length L Groove Length ℓ

25.33 €

1 Disponible 5 jours 3330.2 – 0.48010

27.60 €

1 Disponible 5 jours 4440.5 – 0.710012

32.10 €

1 Disponible 5 jours 6660.7 – 0.914020

36.63 €

1 Disponible 5 jours 8880.8 – 1.214025

48.27 €

1 Disponible 5 jours 1010101.1 – 1.517025

55.13 €

1 Disponible 5 jours 1212121.4 – 1.817030

15.10 €

1 Disponible 5 jours 2220.15 – 0.3498

12.61 €

1 Disponible 5 jours 3330.2 – 0.45010

13.77 €

1 Disponible 5 jours 4440.5 – 0.75212

16.59 €

1 Disponible 5 jours 6660.7 – 0.96620

18.73 €

1 Disponible 5 jours 8880.8 – 1.27925

26.90 €

1 Disponible 5 jours 1010101.1 – 1.58925

37.54 €

1 Disponible 5 jours 1212121.4 – 1.810230

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack:Related Image

Model Number
TA-NCSPD (Regular) 
Diameter
D
Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
290°0.15 ~ 0.38492
30.2 ~ 0.410503
40.5 ~ 0.712524
60.7 ~ 0.920666
80.8 ~ 1.225798
101.1 ~ 1.5258910
121.4 ~ 1.83010212

Model Number
TA-LS-NCSPD (Long Shank)
Diameter
D
Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
390°0.2 ~ 0.410803
40.5 ~ 0.7121004
60.7 ~ 0.9201406
80.8 ~ 1.2251408
101.1 ~ 1.52517010
121.4 ~ 1.83017012

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The adoption of TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.
Both centering and hole chamfering of deep parts of the work can be carried out. (TA-LS-NCSPD)

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating Presence Included Coating Type TiAlN Diameter Tolerance h7
Tolerance of Shank Diameter h7

Assistance technique