Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image
Référence pièce
TA-CTDA1
TA-CTDA2
TA-CTDA3
TA-CTDA4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

11.61 €

Disponible 4 jours 14351.3 – 1.7±0.05±0.05

10.34 €

Disponible 4 jours 26452.5 – 3.1±0.05±0.05

15.93 €

Disponible 4 jours 38503.9 – 4.6±0.05±0.05

17.46 €

Disponible 4 jours 410555.0 – 5.9±0.05±0.05

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Regular Model:Related Image

Model Number
TA-CTDA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique