TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model
  • Remise sur volume
The 90° type that's simultaneously capable of chamfering

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Référence pièce
TA-CTDACW1
TA-CTDACW2
TA-CTDACW3
TA-CTDACW4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

11.67 €

1 Disponible 5 jours 14351.3 – 1.7

12.22 €

1 Disponible 5 jours 26452.5 – 3.1

18.81 €

1 Disponible 5 jours 38503.9 – 4.6

17.81 €

1 Disponible 5 jours 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number
TA-CTDACW
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Assistance technique