High-Speed Steel Center Drill, Regular / New JIS, Model A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Center Drill, Regular / New JIS, Model A:Related Image
Référence pièce
CTDA1
CTDA1.5
CTDA2
CTDA2.5
CTDA3
CTDA4
CTDA5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Flute Length ℓ Overall Length L

6.35 €

1 Disponible 5 jours 141.3 – 1.635

5.86 €

1 Disponible 5 jours 1.552.0 – 2.440

6.35 €

1 Disponible 5 jours 262.5 – 2.945

7.21 €

1 5 jours 2.583.1 – 3.650

7.21 €

1 Disponible 5 jours 383.9 – 4.450

10.51 €

1 Disponible 5 jours 4105.0 – 5.655

14.74 €

1 Disponible 5 jours 5126.3 – 6.963

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Center Drill, Regular / New JIS, Model A:Related Image

Model Number
CTDA
Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Blade Length
14351.3 ~ 1.6
1.55402.0 ~ 2.4
26452.5 ~ 2.9
2.58503.1 ~ 3.6
38503.9 ~ 4.4
410555.0 ~ 5.6
512636.3 ~ 6.9

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence None
Diameter Tolerance ±0.05 Tolerance of Shank Diameter ±0.05

Assistance technique