TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°

TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°
  • TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°
  • Remise sur volume
Necessities in hole chamfering and deburring are available at low prices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°:Related Image
Référence pièce
G-CS3M6.3
G-CS3M8.3
G-CS3M10.4
G-CS3M12.4
G-CS3M16.5
G-CS3M20.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

27.46 €

1 Disponible 5 jours 6.351.5452.5 – 6.3

30.42 €

1 Disponible 5 jours 8.362503.0 – 8.3

33.46 €

1 Disponible 5 jours 10.462.5503.5 – 10.4

37.14 €

1 Disponible 5 jours 12.482.8563.8 – 12.4

43.88 €

1 Disponible 5 jours 16.5103.2604.2 – 16.5

49.37 €

1 Disponible 5 jours 20.5103.5634.5 – 20.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°:Related Image

Model NumberDiameter
D
Tip Diameter
D1
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
G-CS3M6.31.52.5 ~ 6.3455
8.323.0 ~ 8.3506
10.42.53.5 ~ 10.4506
12.42.83.8 ~ 12.4568
16.53.24.2 ~ 16.56010
20.53.54.5 ~ 20.56310


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Diameter Tolerance h9 Tolerance of Shank Diameter f11

Assistance technique