TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°
  • Remise sur volume
1-flute type with high versatility in countersink

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

Référence pièce
TA-CS1M10
TA-CS1M15
TA-CS1M20
TA-CS1M25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

28.22 €

1 Disponible 5 jours 106451 – 10

39.38 €

1 Disponible 5 jours 158552 ~ 15

46.08 €

1 Disponible 5 jours 2010632 – 20

69.52 €

1 Disponible 5 jours 2512673 – 25

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

Model Number
TA-CS1M

Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
101 ~ 10456
152 ~ 15558
202 ~ 206310
253 ~ 256712

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Assistance technique