TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°
  • TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°
  • Remise sur volume
It is effective in hole chamfering and deburring of light metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

  

◎ = Optimum ○ = Suitable
Référence pièce
TA-CSHM10
TA-CSHM15
TA-CSHM20
TA-CSHM25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

22.10 €

1 Disponible 5 jours 106452 – 5

32.66 €

1 Disponible 5 jours 158556 ~ 14

36.81 €

1 Disponible 5 jours 2010638 ~ 18

55.49 €

1 Disponible 5 jours 25127210 ~ 23

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

Model Number
TA-CSHM
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
102 ~ 5456
156 ~ 14558
208 ~ 186310
2510 ~ 237212

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Assistance technique