Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Straight Reamer with Carbide Bottom Blade
  • Straight Reamer with Carbide Bottom Blade
  • Remise sur volume
Popular straight reamer with carbide bottom blade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image
Référence pièce
SEC-ECHR3
SEC-ECHR3.005
SEC-ECHR3.01
SEC-ECHR4
SEC-ECHR4.005
SEC-ECHR4.01
SEC-ECHR5
SEC-ECHR5.005
SEC-ECHR5.01
SEC-ECHR6
SEC-ECHR6.005
SEC-ECHR6.01
SEC-ECHR7
SEC-ECHR7.005
SEC-ECHR8
SEC-ECHR8.005
SEC-ECHR8.01
SEC-ECHR9
SEC-ECHR9.005
SEC-ECHR9.01
SEC-ECHR10
SEC-ECHR10.005
SEC-ECHR10.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

54.96 €

1 Disponible 5 jours 32734600.5

54.96 €

1 Disponible 5 jours 3.0052734600.5

54.96 €

1 Disponible 5 jours 3.012734600.5

62.95 €

1 Disponible 5 jours 42744600.5

62.95 €

1 Disponible 5 jours 4.0052744600.5

62.95 €

1 Disponible 5 jours 4.012744600.5

66.93 €

1 Disponible 5 jours 53054700.5

66.93 €

1 Disponible 5 jours 5.0053054700.5

66.93 €

1 Disponible 5 jours 5.013054700.8

73.99 €

1 Disponible 5 jours 63066800.8

73.99 €

1 Disponible 5 jours 6.0053066800.8

73.99 €

1 Disponible 5 jours 6.013066800.8

81.50 €

1 Disponible 5 jours 73576800.8

81.50 €

1 Disponible 5 jours 7.0053576800.8

86.91 €

1 Disponible 5 jours 83586800.8

103.60 €

1 Disponible 5 jours 8.0054086800.8

103.60 €

1 Disponible 5 jours 8.014086801

102.68 €

1 Disponible 5 jours 94096901

102.68 €

1 Disponible 5 jours 9.0054096901

102.68 €

1 Disponible 5 jours 9.014096901

92.70 €

1 Disponible 5 jours 1040106901

92.70 €

1 Disponible 5 jours 10.00540106901

92.70 €

1 Disponible 5 jours 10.0140106901

Loading...

  1. 1

Spécifications

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.5276034Flat
3.0050.5276034
3.010.5276034
40.5276044
4.0050.5276044
4.010.5276044
50.5307054
5.0050.5307054
5.010.8307054
60.8308066
6.0050.8308066
6.010.8308066
70.8358076
7.0050.8358076
7.010.8358076
80.8358086
8.0050.8408086
8.011.0408086
91.0409096
9.0051.0409096
9.011.0409096
101.04090106
10.0051.04090106
10.011.04090106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Informations de base

Shank type Tige de fraise Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Droit Base-Blade Availability Included Bottom Blade Shape Flat
Diameter Tolerance(mm) 0 ~ 0.005 Tool Material Type Carbide

Assistance technique