Carbide Precision Straight Reamer

Carbide Precision Straight Reamer

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • P5SRM
  • Carbide Precision Straight Reamer
  • P6SRM
It is capable of finishing holes with clean surface roughness compared to the normal reamer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Precision Straight Reamer:Related Image
Référence pièce
P5SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P5SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P5SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
P6SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P6SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P6SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
No. Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
1 8 jours 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8
1 8 jours 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12
1 8 jours 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16
1 8 jours 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8
1 8 jours 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12
1 8 jours 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Precision Straight Reamer:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
P5SRM
(Pentagonal type)


P6SRM
(Hexagonal type)
30.50 ~ 1.003 ~ 42 ~ 3403
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
40.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3504
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
60.50 ~ 1.003 ~ 52 ~ 3606
1.01 ~ 2.004 ~ 64 ~ 8
2.01 ~ 3.005 ~ 84 ~ 12
3.01 ~ 4.006 ~ 104 ~ 15
4.01 ~ 5.907 ~ 104 ~ 16

Plus d'informations


The surface roughness of holes can be finished very tidily compared to a normal reamer.
Suitable for use with general-purpose machines.

■ Reference Examples of Machining Process
·For Hole Accuracy Ø 1.0 or Less
Center Drill --> Drill (diameter -0.1) --> Drill (diameter -0.02) --> Reamer
·For Hole Accuracy Greater Than Ø 1.0
Center Drill --> Drill (diameter -0.2) --> Drill (diameter -0.05) --> Reamer

■ Cutting Conditions
Flute Diameter
D
SKSSKD
Feed Rate
F (mm/min)
Revolution Speed
(min-1)
Feed Rate
F (mm/min)
Revolution Speed
(min-1)
0.51516013140
0.71515513140
1.01515013135
1.41414012126
1.61313011117
1.91212010108
3.010100990
5.9990881

Informations de base

Shank type Tige de fraise Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Droit Base-Blade Availability None Diameter Tolerance(mm) -0.003 ~ 0
Tool Material Type Carbide

Assistance technique