Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAC-BREM3R-2 |
TAC-BREM3R-3 |
TAC-BREM3R-4 |
TAC-BREM3R-5 |
TAC-BREM3R-6 |
TAC-BREM3R-8 |
TAC-BREM3R-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Effective Hole Drilling Depth (mm) | C Chamfer Plane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 12 | 0 ~ 0.01 | 6 | 90 | 10 | 0.5 | |
91.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 17 | 0 ~ 0.012 | 6 | 90 | 15 | 0.5 | |
107.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 22 | 0 ~ 0.012 | 6 | 100 | 20 | 0.8 | |
111.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 27 | 0 ~ 0.012 | 6 | 100 | 25 | 0.8 | |
90.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 32 | 0 ~ 0.012 | 8 | 105 | 30 | 1 | |
120.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 42 | 0 ~ 0.015 | 10 | 105 | 40 | 1.5 | |
144.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 52 | 0 ~ 0.015 | 12 | 120 | 50 | 2 |
Loading...
Model Number | Effective Hole Drilling Depth | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | C Chamfer Plane | |
Flute Diameter D | ||||||
TAC-BREM3R | 2 | 10 | 12 | 90 | 6 | 0.5 |
3 | 15 | 17 | 90 | 6 | 0.5 | |
4 | 20 | 22 | 100 | 6 | 0.8 | |
5 | 25 | 27 | 100 | 6 | 0.8 | |
6 | 30 | 32 | 105 | 8 | 1. | |
8 | 40 | 42 | 105 | 10 | 1.5 | |
10 | 50 | 52 | 120 | 12 | 2. |
■ Machining Data
■ Comparison of Drilling Times | ■ Hole Diameter Measurement Entrance: 6,020 mm Exit: 6,010 mm [Machining Speed Comparison (example)]
Machining time compared to a carbide reamer is approximately 1/12, and the equivalent hole finishing is achieved. |
Shank type | Tige de fraise | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Coating Presence | Included |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbide |
Coating Type | TiAlN |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles