Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.95 € | 1 | 7 jours | 2 | 13 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.1 | 13 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.2 | 13 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.3 | 15 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.4 | 15 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 15 | 0.002 ~ 0.005 | 2 | 60 | 3 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.6 | 20 | 0.002 ~ 0.005 | 3 | 60 | 4 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.7 | 20 | 0.002 ~ 0.005 | 3 | 60 | 4 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.8 | 20 | 0.002 ~ 0.005 | 3 | 60 | 4 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 2.9 | 20 | 0.002 ~ 0.005 | 3 | 60 | 4 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 3 | 20 | 0.002 ~ 0.005 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.1 | 20 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.2 | 20 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.3 | 20 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.4 | 20 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.5 | 20 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 70 | 4 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.6 | 22 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 75 | 5 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.7 | 22 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 75 | 5 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.8 | 22 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 75 | 5 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 3.9 | 22 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 75 | 5 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4 | 22 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 75 | 5 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.1 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 80 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.2 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 80 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.3 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 80 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.4 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 80 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.5 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 80 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.6 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 85 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.7 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 85 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.8 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 85 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 4.9 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 85 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 85 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.1 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 90 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.2 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 90 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.3 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 90 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.4 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 90 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.5 | 25 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 90 | 6 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.7 | 30 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 100 | 7 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.8 | 30 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 100 | 7 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 5.9 | 30 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 100 | 7 | ||
38.32 € | 1 | 7 jours | 6 | 30 | 0.004 ~ 0.008 | 3 | 100 | 7 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 6.1 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 100 | 7 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 6.2 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 100 | 7 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 100 | 7 | ||
39.95 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 100 | 7 | ||
40.76 € | 1 | 7 jours | 6.5 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 100 | 7 | ||
40.76 € | 1 | 7 jours | 6.6 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 110 | 7 | ||
40.76 € | 1 | 7 jours | 6.7 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 110 | 7 | ||
40.76 € | 1 | 7 jours | 7 | 30 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 110 | 7 | ||
44.02 € | 1 | 7 jours | 7.1 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.02 € | 1 | 7 jours | 7.2 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.02 € | 1 | 7 jours | 7.3 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.02 € | 1 | 7 jours | 7.4 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 7.5 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 7.6 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 7.7 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 7.8 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 7.9 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 8 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 120 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 8.1 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 125 | 8 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 8.2 | 35 | 0.006 ~ 0.01 | 3 | 125 | 8 |
Loading...
Model Number
HHHR
Flute Diameter D | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Number of Flutes |
2 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.1 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.2 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.3 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.4 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.5 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.6 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.7 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.8 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.9 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
3 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.1 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.2 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.3 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.4 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.5 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.6 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.7 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.8 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.9 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
4 | 6.55 | 24 | 80 | 2 |
4.1 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.2 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.3 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.4 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.5 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.6 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.7 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.8 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.9 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.1 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.2 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.3 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.4 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.5 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.6 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.7 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.8 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.9 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
6 | 7.6 | 30 | 100 | 3 |
6.1 | 7.6 | 30 | 100 | 3 |
6.2 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.3 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.4 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.5 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.6 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.7 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.8 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.9 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.1 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.2 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.3 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.4 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.5 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.6 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.7 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.8 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.9 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
8 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.1 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.2 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.3 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.4 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.5 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.6 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.7 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.8 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.9 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.1 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.2 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.3 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.4 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.5 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.6 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.7 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.8 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.9 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.1 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.2 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.3 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.4 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.5 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.6 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.7 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.8 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.9 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.1 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.2 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.3 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.4 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.5 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.6 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.7 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.8 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.9 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.1 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.2 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.3 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.4 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.5 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.6 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.7 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.8 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.9 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.1 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.2 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.3 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.4 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.5 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.6 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.7 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.8 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.9 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
14 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
Shank type | Straight Shank | Work Material | General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Tolerance of Shank Diameter | -0.01 ~ -0.02 |
Tool Material Type | High-Speed Steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles