Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.01 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.02 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.03 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.05 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.07 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.08 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.09 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.12 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.19 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.21 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.22 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.24 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.29 | 13 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.35 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.39 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.42 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.46 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.48 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.49 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.51 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.52 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.53 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.55 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.57 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.59 | 15 | 2 | 60 | 3 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.61 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.62 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.63 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.65 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.69 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.71 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.72 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.78 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.79 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.83 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.84 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.86 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.88 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.89 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.95 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.96 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.98 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
55.41 € | 1 | 7 jours | 2.99 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.01 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.02 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.03 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.04 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.05 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.06 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.07 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.09 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.11 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.12 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.13 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.14 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.15 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.17 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.18 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.19 | 20 | 3 | 70 | 4 | ||
44.83 € | 1 | 7 jours | 3.21 | 20 | 3 | 70 | 4 |
Loading...
Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Number of Flutes |
2.01 ~ 2.09 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.11 ~ 2.19 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.21 ~ 2.29 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.31 ~ 2.39 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.41 ~ 2.49 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.51 ~ 2.59 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.61 ~ 2.69 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.71 ~ 2.79 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.81 ~ 2.89 | 5.7 | 15 | 60 | 2 |
2.91 ~ 2.99 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.01 ~ 3.09 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.11 ~ 3.19 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.21 ~ 3.29 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.31 ~ 3.39 | 5.7 | 22 | 70 | 2 |
3.41 ~ 3.49 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.51 ~ 3.59 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.61 ~ 3.69 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.71 ~ 3.79 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.81 ~ 3.89 | 5.7 | 24 | 80 | 2 |
3.91 ~ 3.99 | 6.55 | 24 | 80 | 2 |
4.01 ~ 4.09 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.11 ~ 4.19 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.21 ~ 4.29 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.31 ~ 4.39 | 7.6 | 24 | 80 | 2 |
4.41 ~ 4.49 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.51 ~ 4.59 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.61 ~ 4.69 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.71 ~ 4.79 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.81 ~ 4.89 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
4.91 ~ 4.99 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.01 ~ 5.09 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.11 ~ 5.19 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.21 ~ 5.29 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.31 ~ 5.39 | 7.6 | 25 | 90 | 2 |
5.41 ~ 5.49 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.51 ~ 5.59 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.61 ~ 5.69 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.71 ~ 5.79 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.81 ~ 5.89 | 7.6 | 30 | 100 | 2 |
5.91 ~ 5.99 | 7.6 | 30 | 100 | 3 |
6.01 ~ 6.09 | 7.6 | 30 | 100 | 3 |
6.11 ~ 6.19 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.21 ~ 6.29 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.31 ~ 6.39 | 9.5 | 30 | 100 | 3 |
6.41 ~ 6.49 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.51 ~ 6.59 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.61 ~ 6.69 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.71 ~ 6.79 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.81 ~ 6.89 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
6.91 ~ 6.99 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.01 ~ 7.09 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.11 ~ 7.19 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.21 ~ 7.29 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.31 ~ 7.39 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.41 ~ 7.49 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.51 ~ 7.59 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.61 ~ 7.69 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.71 ~ 7.79 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.81 ~ 7.89 | 9.5 | 30 | 110 | 3 |
7.91 ~ 7.99 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.01 ~ 8.09 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.11 ~ 8.19 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.21 ~ 8.29 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.31 ~ 8.39 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.41 ~ 8.49 | 9.5 | 35 | 125 | 3 |
8.51 ~ 8.59 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.61 ~ 8.69 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.71 ~ 8.79 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.81 ~ 8.89 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
8.91 ~ 8.99 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.01 ~ 9.09 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.11 ~ 9.19 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.21 ~ 9.29 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.31 ~ 9.39 | 9.5 | 35 | 135 | 3 |
9.41 ~ 9.49 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.51 ~ 9.59 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.61 ~ 9.69 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.71 ~ 9.79 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.81 ~ 9.89 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
9.91 ~ 9.99 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.01 ~ 10.09 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.11 ~ 10.19 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.21 ~ 10.29 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.31 ~ 10.39 | 9.5 | 40 | 150 | 3 |
10.41 ~ 10.49 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.51 ~ 10.59 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.61 ~ 10.69 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.71 ~ 10.79 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.81 ~ 10.89 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
10.91 ~ 10.99 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.01 ~ 11.09 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.11 ~ 11.19 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.21 ~ 11.29 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.31 ~ 11.39 | 9.5 | 40 | 155 | 3 |
11.41 ~ 11.49 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.51 ~ 11.59 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.61 ~ 11.69 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.71 ~ 11.79 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.81 ~ 11.89 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
11.91 ~ 11.99 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.01 ~ 12.09 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.11 ~ 12.19 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.21 ~ 12.29 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.31 ~ 12.39 | 9.5 | 40 | 160 | 3 |
12.41 ~ 12.49 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.51 ~ 12.59 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.61 ~ 12.69 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.71 ~ 12.79 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.81 ~ 12.89 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
12.91 ~ 12.99 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.01 ~ 13.09 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.11 ~ 13.19 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.21 ~ 13.29 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.31 ~ 13.39 | 9.5 | 45 | 165 | 3 |
13.41 ~ 13.49 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.51 ~ 13.59 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.61 ~ 13.69 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.71 ~ 13.79 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.81 ~ 13.89 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
13.91 ~ 13.99 | 9.5 | 45 | 170 | 3 |
Shank type | Straight Shank | Work Material | General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Diameter Tolerance(mm) | 0 ~ 0.005 |
Tolerance of Shank Diameter | h7 | Tool Material Type | High-Speed Steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles