Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M-SPFT-M2-0.4 |
M-SPFT-M2.5-0.45 |
M-SPFT-M3-0.5 |
M-SPFT-M4-0.7 |
M-SPFT-M5-0.8 |
M-SPFT-M6-1 |
M-SPFT-M8-1.25 |
M-SPFT-M10-1.5 |
M-SPFT-M12-1.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.03 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
59.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
45.78 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
41.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | LM3 | 7 | 4 | |
45.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
47.53 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 62 | 10 | 6 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
69.56 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | 3 | LM3 | 8 | 5 | |
94.02 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | |
87.38 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | LM4 | 9 | 6.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 8 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M2.5 | 0.45 | LM1 | 44 | 9.5 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 15 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Métrique | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 5 Piece |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles