TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap【1-5 pièces par conditionnement】

TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • G-SPFT
  • TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap
  • G-SC-SPFT
  • G-LS-SPFT
  • Remise sur volume
The high-precision toothed 1.5P type for blind hole drilling and long shank type that's ideal in the deep threading of workpieces are also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image
Référence pièce
G-LS-SPFT-M3-0.5
G-LS-SPFT-M4-0.7
G-LS-SPFT-M5-0.8
G-LS-SPFT-M6-1
G-LS-SPFT-M8-1.25
G-LS-SPFT-M10-1.5
G-SC-SPFT-M3-0.5
G-SC-SPFT-M4-0.7
G-SC-SPFT-M5-0.8
G-SC-SPFT-M6-1
G-SC-SPFT-M8-1.25
G-SC-SPFT-M10-1.5
G-SPFT-M3-0.5
G-SPFT-M4-0.7
G-SPFT-M5-0.8
G-SPFT-M6-1
G-SPFT-M8-1.25
G-SPFT-M10-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)
Quantity/Pack Name

15.29 €

1 Disponible 5 jours M30.52.5 P100114LM163.2-Long Shank Model

14.44 €

1 Disponible 5 jours M40.72.5 P100135LM274-Long Shank Model

12.89 €

1 Disponible 5 jours M50.82.5 P100165.5LM274.5-Long Shank Model

11.66 €

1 Disponible 5 jours M612.5 P100196LM274.5-Long Shank Model

23.02 €

1 Disponible 5 jours M81.252.5 P150226.2LM285-Long Shank Model

27.05 €

1 Disponible 5 jours M101.52.5 P150247LM285.5-Long Shank Model

45.78 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.51.5 P46114LM263.25 Piece1.5P Chamfer

44.76 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.71.5 P52135LM2745 Piece1.5P Chamfer

45.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.81.5 P60165.5LM274.55 Piece1.5P Chamfer

49.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M611.5 P62196LM274.55 Piece1.5P Chamfer

61.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.251.5 P70226.2LM2855 Piece1.5P Chamfer

79.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.51.5 P75247LM285.55 Piece1.5P Chamfer

45.78 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.52.5 P46114LM263.25 Piece2.5P Chamfer

44.76 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.72.5 P52135LM2745 Piece2.5P Chamfer

45.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.82.5 P60165.5LM274.55 Piece2.5P Chamfer

49.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M612.5 P62196LM274.55 Piece2.5P Chamfer

61.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.252.5 P70226.2LM2855 Piece2.5P Chamfer

79.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.52.5 P75247LM285.55 Piece2.5P Chamfer

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image

[ ! ]This product is only sold in units of packs.
1 Pack 5 Pieces Included
Model Number PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
Nominal M x P
G-SPFT
(With Bite 2.5 P Type)

G-SC-SPFT
(With Bite 1.5 P Type)
M30.5LM24611184363.25 Pieces
M40.7521320574
M50.86016255.574.5
M61621928674.5
M81.257022356.285
M101.5752439785.5

Model Number Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Nominal M x P
G-LS-SPFT
(Long Shank Type)
M30.52.5PLM110011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM215022356.2385
M101.5LM215024397385.5
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Used for machining blind holes.
The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.
Using a biting portion of 1.5 peaks rather than the conventional 2.5, the number of incomplete teeth can be reduced. (G-SC-SPFT)
The long shank type is ideal for machining screw holes in deep locations. (G-LS-SPFT)

Informations de base

Thread Types Métrique Tool Material Type Acier rapide au vanadium Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Taraud en spirale Bore Model For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiN No. of Grooves 3

Assistance technique