High-Speed Steel Spiral Tap【10 pièces par conditionnement】

High-Speed Steel Spiral Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Spiral Tap
  • High-Speed Steel Spiral Tap
  • Remise sur volume

Limited special price is available for the standard sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image
Référence pièce
SPFT-M2-0.4
SPFT-M3-0.5
SPFT-M4-0.7
SPFT-M5-0.8
SPFT-M6-1
SPFT-M8-1.25
SPFT-M10-1.5
SPFT-M12-1.75
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

80.28 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M20.4409.5(7.5)32LM152.5

49.07 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M30.5461143LM263.2

47.21 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M40.7521353LM274

47.92 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M50.860165.53LM274.5

51.80 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M61621963LM274.5

69.35 €

10 pièces par conditionnement

4 jours M81.2570226.23LM285

90.48 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours M101.5752473LM285.5

114.73 €

10 pièces par conditionnement

4 jours M121.7582298.53LM296.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image

Model Number
SPFT
1 Pack 10 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Pack
Pieces
M20.42.5PLM1409.5153252.510 Pieces
M30.5LM24611184363.2
M40.7LM25213205374
M50.8LM26016255.5374.5
M61LM26219286374.5
M81.25LM27022356.2385
M101.5LM27524397385.5
M121.75LM28229428.5396.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Used for machining blind holes.
It is suitable for work materials where cuttings are continuously discharged such as carbon steel, alloy steel, etc.

Informations de base

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 2.5 P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Spiral Tap Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Quantity/Pack 10 piece

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique