TiN Coated High-Speed Steel Point Tap【1-5 pièces par conditionnement】

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap
  • Remise sur volume

Limited special price is available for the standard sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap:Related Image
Référence pièce
G-LS-POT-M3-0.5
G-LS-POT-M4-0.7
G-LS-POT-M5-0.8
G-LS-POT-M6-1
G-LS-POT-M8-1.25
G-LS-POT-M10-1.5
G-POT-M3-0.5
G-POT-M4-0.7
G-POT-M5-0.8
G-POT-M6-1
G-POT-M8-1.25
G-POT-M10-1.5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)
Quantity/Pack Name

11.53 €

Disponible 3 jours M30.51001143LM263.2-Long Shank Model

10.95 €

Disponible 3 jours M40.71001353LM274-Long Shank Model

9.91 €

Disponible 3 jours M50.8100165.53LM274.5-Long Shank Model

9.09 €

Disponible 3 jours M611001963LM274.5-Long Shank Model

16.46 €

Disponible 3 jours M81.25150226.24LM385-Long Shank Model

19.01 €

Disponible 3 jours M101.51502474LM385.5-Long Shank Model

29.36 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M30.5461143LM263.25 Piece-

28.70 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M40.7521353LM2745 Piece-

29.33 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M50.860165.53LM274.55 Piece-

31.43 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M61621963LM274.55 Piece-

39.06 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M81.2570226.23LM3855 Piece-

49.66 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours M101.5752473LM385.55 Piece-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap:Related Image

Model Number
G-POT
1 Pack 5 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
M30.55PLM24611184363.25 Pieces
M40.7LM2521320574
M50.8LM26016255.574.5
M61LM2621928674.5
M81.25LM37022356.285
M101.5LM3752439785.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Model Number
G-LS-POT (Long Shank Type)
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.55PLM210011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM315022356.2485
M101.5LM315024397485.5


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Technical information >>Click here.

Plus d'informations


Used for machining through-holes.
A large range of work materials can be accommodated, and it is especially well-suited for tapping alloy steel and stainless steel, etc.
The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.
The long shank model is ideal for machining screw holes in deep locations. (G-LS-POT)

Informations de base

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 5 P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Point Tap Bore Model For Through Holes
Coating Presence Included Surface treatment TiN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique