High-Speed Steel Point Tap【10 pièces par conditionnement】

High-Speed Steel Point Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Point Tap
  • High-Speed Steel Point Tap
  • Remise sur volume
Limited special price is available for the standard sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Point Tap:Related Image
Référence pièce
POT-M2-0.4
POT-M3-0.5
POT-M4-0.7
POT-M5-0.8
POT-M6-1
POT-M8-1.25
POT-M10-1.5
POT-M12-1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

122.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M20.4409.5(7.5)32LM252.5

64.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M30.5461143LM263.2

62.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M40.7521353LM274

65.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M50.860165.53LM274.5

69.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M61621963LM274.5

95.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M81.2570226.23LM385

124.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M101.5752473LM385.5

170.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours M121.7582298.53LM496.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Point Tap:Related Image

Model Number
POT
1 Pack 10 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
M20.45PLM2409.5153252.510 Pieces
M30.5LM24611184363.2
M40.7LM25213205374
M50.8LM26016255.5374.5
M61LM26219286374.5
M81.25LM37022356.2385
M101.5LM37524397385.5
M121.75LM48229428.5396.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Used for machining through-holes.
It is suitable for work materials where cuttings are continuously discharged such as carbon steel, alloy steel, etc.

Informations de base

Thread Types Métrique Number of Chamfered Threads 5 P Tool Material Type Acier rapide au vanadium
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Point Tap Bore Model For Through Holes
Coating Presence None Quantity/Pack 10 piece

Assistance technique